The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di automazione
    • Armadi di automazione
    • venezia
    • FX215
    Pannello fisso per l'installazione fronte o retro per venezia, altezza 1700 mm e larghezza 400 mm, colore RAL7035. La sua robusta costruzione in lamiera con spessore 12-15/10 assicura massima resistenza e durabilità. È dotato di guarnizione in poliuretano schiumato per una protezione ottimale, il fissaggio è reso semplice e sicuro grazie alle cerniere multifunzione e alle 8 viti automaschianti M6 in dotazione.
    EAN
    3250610680681
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • venezia

    Pannello fisso per retro/fronte H1700 L400 RAL7035 venezia FX215

    Prezzo
    195,31 €
    / pezzo *
    195,31 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Pannello fisso per retro/fronte H1700 L400 RAL7035 venezia

    FX215

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      1720 mm
    • Larghezza
      410 mm
    • Profon­dità
      25 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio ciot­tolo
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato a polvere
    Istruzioni
    • Adatto come pannello posteriore
      SÌ
    • Adatto come fianco laterale
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FX215
    PDF
    RoHS report FX215
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FX215 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FX215

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FX215 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FX215

      Pannello fisso per retro/fronte H1700 L400 RAL7035 venezia

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato venezia quadri di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato venezia quadri di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      452,23 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UT87E - Barra in rame per circuito di terra 25x5 L1750 quadro evo
      UT87E
      Prezzo
      240,04 €
      / pezzo *
      240,04 €
      / pezzo *
    • 2
      FN952 - Kit arresto porta aperta quadro evo
      FN952
      Kit arresto porta aperta quadro evo
      Prezzo
      189,86 €
      / pezzo *
      189,86 €
      / pezzo *
    • 3
      FN951 - Guarnizione adesiva 10x8 mm L10 m
      FN951
      Guarnizione adesiva 10x8 mm L10 m
      Prezzo
      88,23 €
      / pezzo *
      88,23 €
      / pezzo *
    • 4
      FN950 - Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evo
      FN950
      Kit di 4 componenti per affiancamento laterale quadro evo
      Prezzo
      55,70 €
      / pezzo *
      55,70 €
      / pezzo *
    • 5
      UC991 - Vite flangiata M6x12 testa esagonale / taglio
      UC991
      Prezzo
      0,76 €
      / pezzo *
      0,76 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti