Pannello cieco per base/testata per venezia, larghezza 1600 mm e profondità 800 mm, è ideale per chiudere e sigillare quadri elettrici e di automazione. Costruito in lamiera spessore 15/10, colore RAL7035 è dotato di guarnizione in poliuretano schiumato, offre robustezza e un'elevata protezione. Il fissaggio al gruppo base/testata per venezia avviene in modo saldo con 4 viti in dotazione, protegge l'interno per venezia da polvere e agenti esterni.
EAN
3250610681367
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza760 mm
-
Larghezza1580 mm
-
Profondità20 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoNo
-
Con dissipazioneNo
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreGrigio chiaro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Architettura
-
Adatto per controsoffittiSÌ
-
Adatto per pavimenti in legnoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FX123
Pannello cieco per base/testata L1600 P800 RAL7035 venezia
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato venezia quadri di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF452,23 kB
Più documentazione