![](https://hager.com/it/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/it_IT/images/loader-2.gif)
Venezia Pannello Cieco Per Base / Testata Dimensioni 1600 X 400 Mm Ral7035 FX087
EAN
3250610681268
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
151,40 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza360 mm
-
Larghezza1580 mm
-
Profondità20 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoNo
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreGrigio chiaro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.