VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD • FU72LN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
    Solu­zioni Hager Bocchiotti
    Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
    Scopri di più
    • Soluzioni
    • Ambienti terziari
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti commerciali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti indu­striali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Ambienti residenziali
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Mobi­lità soste­ni­bile
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Download
    Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
    L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
    Scopri di più
    • Download
    • Centro Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Cata­loghi e brochures
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Listino prezzi
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • App
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Soft­ware
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Oggetti BIM
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Formazione e supporto
    Nuovi corsi KNX
    Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
    Vai ai corsi
    • Formazione e supporto
    • Forma­zione tecnica
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • FAQ
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Video tutorial
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Norme e certi­fi­ca­zione
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
    • Vedi tutto
  • Chi siamo
    Per te, con te.
    Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
    Scopri di più
    • Chi siamo
    • La nostra mission
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Sostenibilità
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Siti produttivi
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • La nostra storia
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Ultime news e comunicati
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
    • Vedi tutto
  • Vedi tutte le categorie
Account
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Quadri di distribuzione fino a 160 A
  • vegaD
  • FU72LN
FU72LN - VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD
FU72LN - VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD

VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD

FU72LN

FU72LN - VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD
FU72LN - VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

VEGAD INCASSO EQUIPAGG H1287 168MOD FU72LN

EAN
3250612711062
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
913,59 €
/ pezzo *
913,59 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Morset­tiere di distribuzione 1 accessori disponibili
  • Piastra passacavo per quadro 1 accessori disponibili
  • Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
  • Piastra di separazione per quadri di distribuzione 1 accessori disponibili
  • Pannello di coper­tura o di riem­pimen­to/s­triscia di iden­tificazione 1 accessori disponibili
  • altri accessori disponibili 6 altri accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Morset­tiere di distribuzione
  • Piastra passacavo per quadro
  • Porta vetro / cieca
  • Piastra di separazione per quadri di distribuzione
  • Pannello di coper­tura o di riem­pimen­to/s­triscia di iden­tificazione
  • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi
  • Acces­sori per montaggio
  • Coprimoduli
  • Acces­sori comuni
  • KJ01D

    Sist quadro Ripartitore Modulare Barrette Fisse 4X160A 12 Conness Per Barretta

    168,05 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD00P1

    VEGAD PIASTRA ENTR CAVI TESTATE-RIC

    13,70 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD72PN

    Porta Cieca New VegaD 1200X500Mm Per Quadri 168Mod

    149,40 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD72SN

    Porta Specchio New VegaD 1200X500Mm Per Quadri 168Mod

    421,98 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD72TN

    Porta Vetro New VegaD 1150X500Mm Per Quadri 168Mod

    301,45 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD00A5

    Segregazione Orizzontale Vegad Incasso L

    26,25 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD00A1

    VEGAD 10 PORTAETICHETTE 24MOD

    18,04 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD00F3

    VEGAD STAFFA AMARRAGGIO CAVI 24MOD

    16,72 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • UZ25V2

    Sistema quadro Set 20 Cinturini Guidafili Sezione 1600 mmq

    68,94 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • VZ405N

    VEGAD KIT INCASSO PARETI IN CARTONGESSO

    24,07 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • ZZ42BS

    Kit con 4 vite di fissaggio per VegaD

    3,38 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • JP002

    Mostrina Coprimodulo A Clip Ral9010 24 Mod Per Pannelli In Plastica

    7,81 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • FD00B2

    VEGAD 10 SUPPI CAVI QUADRI INCASSO

    16,68 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Connes­sione
  • Numero di ingressi per tubi
    4
Instal­lazione, montaggio
  • Adatto per l'uso esterno
    No
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Corrente
  • Corrente nominale
    160 A
Equipag­giamento
  • Numero di guide DIN
    7
  • Numero di file
    7
  • Numero di sezioni in larghezza
    2
  • Con serra­tura
    No
  • Con morset­tiera di neutro
    No
  • Con morset­tiera di terra
    No
  • Con piastra di montaggio
    No
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    168
Serie
  • Altezza
    1287 mm
  • Larghezza
    600 mm
  • Profon­dità
    150 mm
  • Larghezza di montaggio
    550 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    110 mm
  • Numero di unità in larghezza
    24
Porta / coper­chio
  • Porta/fron­tale tras­parente
    No
Materiali
  • Materiale
    Metallo, Plas­tica
  • Codice RAL
    9010
  • Colore
    Bianco puro
Protezione
  • Classe protezione
    Isolamento classe II
  • Resis­tenza agli urti IK
    IK07
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP30
  • Tipo di bloc­caggio
    Senza serra­tura

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration FU72LN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FU72LN (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FU72LN | Hager Italia

    Immagine del prodotto FU72LN

  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

    Manuale di installazione International 2020-01-01

    PDF
    11,99 MB
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

    Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

    Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

    PDF
    73,81 kB
  • Oggetti BIM Revit

    Immagine Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,31 MB
    Immagine Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

    Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

    RFA
    1,29 MB
    Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
    Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

    Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

    Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,29 MB
  • Guida

    Immagine Guida en-GB 2023-07-07 | Hager Italia

    Guida en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Immagine Guida fr-FR 2023-09-11 | Hager Italia

    Guida fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Immagine Guida it-IT 2019-05-23 | Hager Italia

    Guida it-IT 2019-05-23

    PDF
    6,31 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

    PDF
    190,72 kB
Più documentazione

Parti di ricambio

altri accessori disponibili

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    BA7A100030 - CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
    BA7A100030
    CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH100
    Prezzo
    11,42 €
    / Metri *
    11,42 €
    / Metri *
  • 2
    BA7A80030 - CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80
    BA7A80030
    CANALETTA CABLAGGIO PVC B30XH80
    Prezzo
    9,00 €
    / Metri *
    9,00 €
    / Metri *
  • 3
    FD22LN - VEGAD PARETE EQUIPAGG H450 48MOD
    FD22LN
    VEGAD PARETE EQUIPAGG H450 48MOD
    Prezzo
    362,28 €
    / pezzo *
    362,28 €
    / pezzo *
  • 4
    FD32LN - VegaD Parete Equipaggiato H600 72 MOD
    FD32LN
    VegaD Parete Equipaggiato H600 72 MOD
    Prezzo
    438,78 €
    / pezzo *
    438,78 €
    / pezzo *
  • 5
    FD42LN - VEGAD PARETE EQUIPAGG H750 96MOD
    FD42LN
    VEGAD PARETE EQUIPAGG H750 96MOD
    Prezzo
    568,68 €
    / pezzo *
    568,68 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti