The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
  • Quadri di distribuzione fino a 160 A
  • vegaD
  • FU42LN
  • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

Quadro da incasso equipaggiato IP41 H837 96 moduli vegaD FU42LN

Quadro da incasso vegaD già equipaggiato di guide di e pannelli altezza 837 mm, grado di protezione IP41 e capacità di 96 moduli (4 file da 24 moduli DIN). È caratterizzato da una corrente nominale di impiego In 160 A, corrente di corto circuito 10 kA e una tensione di isolamento Ui 400 V. Il quadro è costruito con lamiera d'acciaio, colore RAL 9010. Doppio isolamento (Classe II) ed è conforme alle norme CEI EN 62208 e CEI EN 61439-3.
EAN
3250612711031
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
526,04 €
/ pezzo *
526,04 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Quadro da incasso equipaggiato IP41 H837 96 moduli vegaD

FU42LN

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (14)
    • Porta vetro / cieca 3 accessori disponibili
    • Coprimoduli 1 accessori disponibili
    • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi 1 accessori disponibili
    • Acces­sori per montaggio 3 accessori disponibili
    • Morset­tiere di distribuzione 1 accessori disponibili
    • Acces­sori comuni 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Porta vetro / cieca
    • Coprimoduli
    • Componenti per il cablag­gio, l'in­gresso e il fissaggio dei cavi
    • Acces­sori per montaggio
    • Morset­tiere di distribuzione
    • Acces­sori comuni
    • Pannello di coper­tura o di riem­pimen­to/s­triscia di iden­tificazione
    • Piastra passacavo per quadro
    • Piastra di separazione per quadri di distribuzione
    • FD42TN

      Porta in vetro per quadro H750 96 moduli vegaD

      185,69 €  / pezzo*
    • FD42PN

      Porta cieca per quadro H750 96 moduli vegaD

      108,80 €  / pezzo*
    • FD42SN

      Porta a specchio per quadro H750 96 moduli vegaD

      259,92 €  / pezzo*
    • JP002

      Mostrina coprimodulo 24 moduli per pannelli modulari vegaD

      7,81 €  / pezzo*
    • FD00F3

      Staffa in metallo per ammaraggio cavi di impianto 24 moduli vegaD

      16,72 €  / pezzo*
    • VZ405N

      Kit installazione per pareti in cartongesso per vegaD da incasso

      24,07 €  / pezzo*
    • UZ25V2

      Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo

      68,94 €  / pezzo*
    • ZZ42BS

      Kit con 4 vite di fissaggio per VegaD

      3,38 €  / pezzo*
    • KJ01D

      Ripartitore modulare a barrette mobili 4x160A 12 connessioni per barra

      168,05 €  / pezzo*
    • FD00B2

      Kit di 10 supporti cavi verticale per vegaD da incasso

      16,68 €  / pezzo*
    • FD00A1

      Kit di 10 portaetichette da 24 moduli vegaD

      18,04 €  / pezzo*
    • FD00P1

      Piastra di ricambio entrata cavi in plastica alto/basso vegaD

      13,70 €  / pezzo*
    • FD00A4

      Segregazione orizzontale vegaD incasso versione da equipaggiare

      30,73 €  / pezzo*
    • FD00A5

      Segregazione orizzontale vegaD incasso versione equipaggiata

      26,25 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      4
    Instal­lazione, montaggio
    • Adatto per l'uso esterno
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a incasso
    Corrente
    • Corrente nominale
      160 A
    Equipag­giamento
    • Numero di guide DIN
      4
    • Numero di file
      4
    • Numero di sezioni in larghezza
      2
    • Con serra­tura
      No
    • Con morset­tiera di neutro
      No
    • Con morset­tiera di terra
      No
    • Con piastra di montaggio
      No
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      96
    Serie
    • Altezza
      837 mm
    • Larghezza
      600 mm
    • Profon­dità
      150 mm
    • Larghezza di montaggio
      550 mm
    • Profon­dità di instal­lazione
      110 mm
    • Numero di unità in larghezza
      24
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    Materiali
    • Materiale
      Metallo, Plas­tica
    • Codice RAL
      9010
    • Colore
      Bianco puro
    Protezione
    • Classe protezione
      Isolamento classe II
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK07
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30
    • Tipo di bloc­caggio
      Senza serra­tura

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2025-11-18
    PDF
    472,28 kB
    Hager REACH declaration FU42LN
    PDF
    Hager RoHS report FU42LN
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FU42LN | Hager Italia

      Immagine del prodotto FU42LN

    • Product datasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FU42LN | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FU42LN

      Quadro da incasso equipaggiato IP41 H837 96 moduli vegaD

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione International 2020-01-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione International 2020-01-01

      PDF
      11,99 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione | Hager Italia

      Voce di capitolato vegaD quadri di distribuzione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-10-16

      PDF
      73,81 kB
    • Oggetti BIM Revit

      Immagine Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Immagine Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Italia

      Range : VegaD. Quadri di distribuzione terminale. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
      Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Immagine Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Italia

      Range Vega D enclosures for IT (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

      Oggetti BIM Revit en-GB 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
    • Guida

      Immagine Guida en-GB 2023-07-07 | Hager Italia

      Guida en-GB 2023-07-07

      PDF
      11,76 MB
      Immagine Guida fr-FR 2023-09-11 | Hager Italia

      Guida fr-FR 2023-09-11

      PDF
      11,49 MB
      Immagine Guida it-IT 2019-05-23 | Hager Italia

      Guida it-IT 2019-05-23

      PDF
      6,31 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      UZ25V2 - Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      UZ25V2
      Kit di 20 cinturini guidafili diametro piccolo
      Prezzo
      68,94 €
      / pezzo *
      68,94 €
      / pezzo *
    • 2
      UZ01V1 - Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili
      UZ01V1
      Kit di 20 supporti per fissaggio cinturini guidafili
      Prezzo
      33,85 €
      / pezzo *
      33,85 €
      / pezzo *
    • 3
      UZ25V1 - Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande
      UZ25V1
      Kit di 20 cinturini guidafili diametro grande
      Prezzo
      100,55 €
      / pezzo *
      100,55 €
      / pezzo *
    • 4
      BA7A100030 - Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD
      BA7A100030
      Canalina da cablaggio PVC H100 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      11,42 €
      / Metri *
      11,42 €
      / Metri *
    • 5
      BA7A80030 - Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      BA7A80030
      Canalina da cablaggio PVC H80 L30 per quadro vegaD
      Prezzo
      9,00 €
      / Metri *
      9,00 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti