Tetto ventilato IP31 per quadro evo L900 x P600 FN9060R
EAN
3250612770960
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
374,34 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza138 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità600 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoNo
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreBianco puro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Guida
Guida it-IT 2024-05-27
PDF4,98 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF399,41 kBDichiarazione di conformità 2024-09-17
PDF394,42 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Più documentazione