Piastra ingr cavi piena q.evo 700x400 • FN7040AL | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Ti trovi nel seguente Paese : Stati Uniti.
×
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

    • https://hager.com/it/ricerca
    Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
      Solu­zioni Hager Bocchiotti
      Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
      Scopri di più
      • Soluzioni
      • Ambienti terziari
        Solu­zioni Hager Bocchiotti
        Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
        Scopri di più
      • Ambienti commerciali
        Solu­zioni Hager Bocchiotti
        Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
        Scopri di più
      • Ambienti indu­striali
        Solu­zioni Hager Bocchiotti
        Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
        Scopri di più
      • Ambienti residenziali
        Solu­zioni Hager Bocchiotti
        Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
        Scopri di più
      • Mobi­lità soste­ni­bile
        Solu­zioni Hager Bocchiotti
        Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
        Scopri di più
      • Vedi tutto
    • Download
      Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
      L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
      Scopri di più
      • Download
      • Centro Download
        Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
        L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
        Scopri di più
      • Cata­loghi e brochures
        Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
        L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
        Scopri di più
      • Listino prezzi
        Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
        L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
        Scopri di più
      • App
        Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
        L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
        Scopri di più
      • Soft­ware
        Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
        L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
        Scopri di più
      • Oggetti BIM
        Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
        L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
        Scopri di più
      • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
        Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
        L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
        Scopri di più
      • Vedi tutto
    • Formazione e supporto
      Nuovi corsi KNX
      Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
      Vai ai corsi
      • Formazione e supporto
      • Forma­zione tecnica
        Nuovi corsi KNX
        Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
        Vai ai corsi
      • FAQ
        Nuovi corsi KNX
        Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
        Vai ai corsi
      • Video tutorial
        Nuovi corsi KNX
        Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
        Vai ai corsi
      • Norme e certi­fi­ca­zione
        Nuovi corsi KNX
        Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
        Vai ai corsi
      • Vedi tutto
    • Chi siamo
      Per te, con te.
      Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
      Scopri di più
      • Chi siamo
      • La nostra mission
        Per te, con te.
        Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
        Scopri di più
      • Sostenibilità
        Per te, con te.
        Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
        Scopri di più
      • Siti produttivi
        Per te, con te.
        Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
        Scopri di più
      • La nostra storia
        Per te, con te.
        Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
        Scopri di più
      • Ultime news e comunicati
        Per te, con te.
        Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
        Scopri di più
      • Vedi tutto
    • Vedi tutte le categorie
    Account
    • Catalogo
    • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione
    • Armadi di distribuzione prin­cipale fino a 4000 A
    • quadro evo
    • FN7040AL
    FN7040AL - Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 700x400 mm
    FN7040AL - Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 700x400 mm

    Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 700x400 mm

    FN7040AL

    FN7040AL - Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 700x400 mm
    FN7040AL - Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 700x400 mm
    • Hager - Centralini, quadri e armadi di distribuzione

    Piastra ingresso cavi inferiore di chiusura piena quadro evo 700x400 mm FN7040AL

    EAN
    3250610014257
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    Prezzo
    75,72 €
    / pezzo *
    75,72 €
    / pezzo *

    You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      2 mm
    • Larghezza
      700 mm
    • Profon­dità
      400 mm
    Materiali
    • Materiale
      Alluminio
    • Trat­tamento
      Non trat­tato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Senza alogeni SÌ

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP en-GB 2024-11-15
    PDF
    242,30 kB
    REACH declaration FN7040AL (english)
    PDF
    103,10 kB
    RoHS declaration FN7040AL (english)
    PDF
    103,84 kB

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FN7040AL | Hager Italia

      Immagine del prodotto FN7040AL

    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-23

      PDF
      528,31 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FN013EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
      FN013EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P800
      Prezzo
      770,86 €
      / pezzo *
      770,86 €
      / pezzo *
    • 2
      FN017EW - Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
      FN017EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L900 x P800
      Prezzo
      816,96 €
      / pezzo *
      816,96 €
      / pezzo *
    • 3
      FN018EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
      FN018EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P400
      Prezzo
      555,78 €
      / pezzo *
      555,78 €
      / pezzo *
    • 4
      FN020EW - Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
      FN020EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L450 x P600
      Prezzo
      586,48 €
      / pezzo *
      586,48 €
      / pezzo *
    • 5
      FN021EW - Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
      FN021EW
      Gruppo base-testata per quadro evo L700 x P400
      Prezzo
      586,48 €
      / pezzo *
      586,48 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti