Quadro plus/evo Cornice Di Finitura Ip30 Per Armadi Dimensioni L900Xh1900 FN426E
EAN
3250610190210
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
151,52 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza170 mm
-
Larghezza900 mm
-
Profondità1905 mm
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
Codice RAL9010
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF348,14 kBDichiarazione di conformità International 2023-09-26
PDF360,17 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF380,56 kBDichiarazione di conformità International 2024-02-15
PDF393,09 kB
Più documentazione