The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • FN103E

- FN103E

-
EAN
3250610189719
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

-

FN103E

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Piastra passacavo per quadro 4 accessori disponibili
  • Pannello superiore per armadio 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Piastra passacavo per quadro
  • Pannello superiore per armadio
  • FZ422

    Piastra passacavi cieca in lamiera senza prefratture quadro evo

    32,48 €  / pezzo*
  • FZ404

    Piastra passacavi cieca in plastica quadro evo

    32,48 €  / pezzo*
  • FZ402

    Piastra passavaci in plastica con ingresso cavi quadro evo

    32,48 €  / pezzo*
  • FZ402AL

    Piastra entrata cavi di ricambio in alluminio quadro plus

    32,15 €  / pezzo*
  • FZ403WP

    Piastra preforata di ventilazione per la piastra passacavi FZ402 quadro evo

    73,06 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    18 mm
  • Larghezza
    900 mm
  • Profon­dità
    400 mm
Architet­tura
  • Con pres­tam­paggio
    No
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Verniciato a polvere
  • Codice RAL
    9010
  • Colore
    Bianco puro

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Documento PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN103E
PDF
Hager RoHS report FN103E
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine FN103E | Hager Italia

    Immagine del prodotto FN103E

  • Product datasheet

    Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FN103E | Hager Italia

    Hager Scheda tecnica del prodotto FN103E

    Placca entrata cavi, Quadro plus/evo per base/testata 900X400 mm RAL9010

    PDF
  • Manuale di istruzioni

    Immagine Manuale di istruzioni International 2024-12-04 | Hager Italia

    Manuale di istruzioni International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità International 2024-02-15 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti