Tetto ventilato con forature IP30 per quadro evo, larghezza 1000 mm e profondità 600 mm, colore RAL9010. Presenta forature che permettono un'efficace dissipazione del calore interno, prevenendo surriscaldamenti. Ideale per ambienti dove la priorità è lo scambio termico mantenendo una buona protezione da oggetti solidi.
EAN
3250610014141
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Tetto ventilato con forature IP30 L1000 P600 RAL9010 quadro evo FN10060VTW
Prezzo
70,57 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza20 mm
-
Larghezza1000 mm
-
Profondità600 mm
Equipaggiamento
-
Con cavo in ingressoNo
-
Con dissipazioneSì
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreBianco
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Architettura
-
Adatto per controsoffittiNo
-
Adatto per pavimenti in legnoSì
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FN10060VTW
Tetto ventilato con forature IP30 L1000 P600 RAL9010 quadro evo
PDF -
Nota Prodotto
Manuale di istruzioni International 2024-12-04
PDF3,97 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-09-25
PDF514,48 kB -
Manuali Prodotto
Guida it-IT 2026-04-27
PDF14,05 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2024-09-17
PDF399,41 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF441,44 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-07
PDF461,69 kB
Più documentazione