Quadro 5 Kit Vano Barre Per Armadi Dimensioni P400 H1710 Ral9010 FM437

EAN
3250612634378
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
271,05 €
/ pezzo *

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    15 mm
  • Larghezza
    197 mm
  • Profondità
    1498,50 mm
Materiali
  • Materiale
    Plastica
  • Codice RAL
    7035

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.