Kit vano cavi/barre per armadio di altezza 1110 mm e profondità 260 mm per quadro 5. Permette di creare un vano dedicato di 170 mm di larghezza, ideale per una gestione ottimale di cavi e barre all'interno di armadi larghi 985 mm. Questa soluzione è garantita dalla compatibilità con armadi di profondità 260 mm o 400 mm e con altezze di 1710 mm, 1960 mm e 2010 mm.
EAN
3250610132999
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Kit vano barre per quadro H1110 P260 RAL9010 quadro 5 FM424
Prezzo
183,82 €
/ pezzo
*
Disponibile a breve
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1050 mm
-
Larghezza200 mm
Materiali
-
MaterialeMetallo
-
Codice RAL9010
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FM424
Kit vano barre per quadro H1110 P260 RAL9010 quadro 5
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni en-GB, fr-FR, es-ES, it-IT, el-GR 2026-02-06
PDF16,75 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF539,93 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-04-01
PDF538,80 kB
Più documentazione