Coppia di fianchi H1860 P400 RAL9010 quadro 5 FM418
Coppia di fianchi per quadro 5 altezza 1860 mm, profondità 400 mm, in lamiera di acciaio, colore RAL 9010. Vengono forniti completi di viti per il fissaggio, garantendo un montaggio solido e sicuro, e per assicurare un'efficace impermeabilità, proteggendo i componenti interni da polvere e umidità.
EAN
3250612634187
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
307,74 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 2 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza12 mm
-
Larghezza224 mm
-
Profondità1858,40 mm
Materiali
-
ColoreBianco puro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato a polvere
Istruzioni
-
Adatto come fianco lateraleSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FM418
Coppia di fianchi H1860 P400 RAL9010 quadro 5
PDF -
Manuale
Manuale it-IT 2023-12-06
PDF2,46 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato quadro 5 quadri di distribuzione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF422,63 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF284,72 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF306,93 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-03-23
PDF275,65 kB
EU-Konformitätserklärung ZAS132DFM2
Dichiarazione di conformità International 2022-10-25
PDF318,13 kB
Più documentazione