Controporta interna per armadio FK altezza 1900 mm e larghezza 800 mm, è costruita in lamiera spessore 15/10 con profili verticali di irrigidimento. È dotata di due chiusure a leva con inserto triangolare e offre un senso di apertura reversibile. Il fissaggio avviene saldamente con profili e viti inclusi in dotazione. Una barra di tamponamento assicura un grado di protezione IP30 a controporta aperta, mentre la distanza utile tra controporta e porta è di 70 mm.
EAN
3250610272817
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
- FK
- vector IP65
- Vedi altro
Controporta interna per armadio H1900 L800 FK FK030
Prezzo
430,42 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1845 mm
-
Larghezza840 mm
-
Profondità30 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoControporta
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoVerniciato
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe I
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza4
-
Numero di chiavi1
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FK030
Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato FK quadro di automazione
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF418,51 kB
Più documentazione