Armadi Fk Controporta Per Armadi H1900 L1000 FK040

EAN
3250610272831
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
434,42 €
/ pezzo *

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    174 mm
  • Larghezza
    1039 mm
  • Profondità
    30 mm
Porta / coperchio
  • Porta/frontale trasparente
    No
  • Tipo di porta quadro elettrico
    Controporta
Materiali
  • Codice RAL
    7035
  • Colore
    Grigio chiaro
  • Materiale
    Acciaio
  • Trattamento
    Verniciato
Equipaggiamento
  • Numero di sezioni in larghezza
    5
Protezione
  • Classe protezione
    ‌Isolamento classe I
  • Grado di protezione IP
    IP65

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Certificazioni e documenti

*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.