The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi di automazione
    • Armadi di automazione
    • FK
    • FK031
    Controporta interna per armadio FK altezza 2100 mm e larghezza 800 mm, è costruita in lamiera spessore 15/10 con profili verticali di irrigidimento. È dotata di due chiusure a leva con inserto triangolare e offre un senso di apertura reversibile. Il fissaggio avviene saldamente con profili e viti inclusi in dotazione. Una barra di tamponamento assicura un grado di protezione IP30 a controporta aperta, mentre la distanza utile tra controporta e porta è di 70 mm.
    EAN
    3250610272824
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • FK
    • vector IP65
    • Vedi altro

    Controporta interna per armadio H2100 L800 FK FK031

    Prezzo
    444,33 €
    / pezzo *
    444,33 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Controporta interna per armadio H2100 L800 FK

    FK031

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      2050 mm
    • Larghezza
      845 mm
    • Profon­dità
      30 mm
    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di porta quadro elet­trico
      Contro­porta
    Materiali
    • Codice RAL
      7035
    • Colore
      Grigio chiaro
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acciaio
    • Trat­tamento
      Verniciato
    Protezione
    • Classe protezione
      ‌Isolamento classe I
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    Equipag­giamento
    • Numero di sezioni in larghezza
      4
    • Numero di chiavi
      1

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FK031
    PDF
    RoHS report FK031
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FK031 | Hager Italia

      Immagine del prodotto FK031

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FK031 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FK031

      Controporta interna per armadio H2100 L800 FK

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato FK quadro di automazione | Hager Italia

      Voce di capitolato FK quadro di automazione

      Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30

      PDF
      418,51 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL75Z - Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      FL75Z
      Inserto per serratura doppia aletta 3 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 2
      FL74Z - Inserto per serratura triangolare 8 mm
      FL74Z
      Inserto per serratura triangolare 8 mm
      Prezzo
      51,79 €
      / pezzo *
      51,79 €
      / pezzo *
    • 3
      FK030 - Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      FK030
      Controporta interna per armadio H1900 L800 FK
      Prezzo
      430,42 €
      / pezzo *
      430,42 €
      / pezzo *
    • 4
      FK040 - Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      FK040
      Controporta interna per armadio H1900 L1000 FK
      Prezzo
      484,26 €
      / pezzo *
      484,26 €
      / pezzo *
    • 5
      FK020 - Controporta interna per armadio H1900 L600 FK
      FK020
      Controporta interna per armadio H1900 L600 FK
      Prezzo
      399,48 €
      / pezzo *
      399,48 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti