The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Dimmer univer­sali
    • EVN012
    Televariatore universale 300W per il controllo dell’illuminazione LED, alogene e incandescenza. Compatibile con trasformatori elettronici e ferromagnetici. Regolazione da pulsante. Modalità di riconoscimento
    del carico : automatico, apprendimento manuale (pulsante) o expert. Funzioni comfort selezionabili tramite selettore frontale sul prodotto: sleeping, notte, 100%, nessuna funzione. Protezione da sovraccarico e surriscaldamento. Alimentazione 230V AC. Ideale per installazioni professionali.
    EAN
    3250617573924
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Dimmer univer­sali

    Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M EVN012

    Prezzo
    218,36 €
    / pezzo *
    218,36 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M

    EVN012

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Plas­tica, Materiale termoplas­tico
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Inter­rut­tore
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      2,10 VA
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,2 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      300 - 300 W
    Illuminazione
    • Lampade LED dimmerabili da 230 V
      60 - 60 W
    • Potenza della lampada LED
      60 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione del cavo
      1,5 - 6,0 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Testo
    • Prin­cipio regolazione luce
      Rilevamento automa­tico del carico
    • Fusibile
      Con protezione contro il cortocir­cuito e i sovrac­carichi
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Derivazione
      Connes­sione per pulsanti stan­dard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
    Equipag­giamento
    • Ingresso stazione secon­daria
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN012
    PDF
    RoHS report EVN012
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EVN012 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EVN012

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EVN012 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EVN012

      Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,27 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      3
    • 1
      EVN011 - Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
      EVN011
      Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
      Prezzo
      175,58 €
      / pezzo *
      175,58 €
      / pezzo *
    • 2
      EVN002 - Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
      EVN002
      Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
      Prezzo
      303,21 €
      / pezzo *
      303,21 €
      / pezzo *
    • 3
      EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
      EVN004
      Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
      Prezzo
      384,11 €
      / pezzo *
      384,11 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti