The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Dimmer univer­sali
    • EVN011
    Televariatore universale 300W per il controllo dell’illuminazione LED, alogene e incandescenza. Compatibile con trasformatori elettronici e ferromagnetici. Regolazione da pulsante, 2 modalità di riconoscimento
    del carico (automatico, apprendimento manuale da pulsante), protezione da sovraccarico e surriscaldamento. Alimentazione 230V AC. Ideale per installazioni professionali.
    EAN
    3250617573917
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Dimmer univer­sali

    Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M EVN011

    Prezzo
    175,58 €
    / pezzo *
    175,58 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M

    EVN011

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      230 - 230 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Plas­tica
    Serie
    • Altezza
      90 mm
    • Larghezza
      17,50 mm
    • Profon­dità
      65 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Pulsante singolo
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      2,10 VA
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,2 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      300 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      300 - 300 W
    Illuminazione
    • Lampade LED dimmerabili da 230 V
      60 - 60 W
    • Potenza della lampada LED
      60 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione del cavo
      1,5 - 6,0 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      1
    Testo
    • Prin­cipio regolazione luce
      Rilevamento automa­tico del carico
    • Fusibile
      Con protezione contro il cortocir­cuito e i sovrac­carichi
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN011
    PDF
    RoHS report EVN011
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine EVN011 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto EVN011

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EVN011 | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto EVN011

      Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,16 MB
    • TechnicalTechnicalAppendixMultiProd

      Immagine Televariatori universali diretti EVN011  - Inserto tecnico | Hager Bocchiotti

      Televariatori universali diretti EVN011 - Inserto tecnico

      Inserto tecnico televariatori modulari universali EVN011 - EVN012 - EVN002 - EVN004

      PDF
      1,84 MB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Bocchiotti

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      3
    • 1
      EVN012 - Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M
      EVN012
      Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M
      Prezzo
      218,36 €
      / pezzo *
      218,36 €
      / pezzo *
    • 2
      EVN002 - Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
      EVN002
      Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
      Prezzo
      303,21 €
      / pezzo *
      303,21 €
      / pezzo *
    • 3
      EVN004 - Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
      EVN004
      Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M
      Prezzo
      384,11 €
      / pezzo *
      384,11 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti