The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Comando e segnalazione
    • Dimmer univer­sali
    • EVN004
    Televariatore universale 500W comfort per lampade LED dimmerabili, alogene e fluocompatte. Compatibile con trasformatori elettronici o ferromagnetici, funziona a 230V AC-50/60Hz. Dispone di 3 modalità di riconoscimento del carico: automatico, apprendimento manuale (pulsante) o expert. Funzioni comfort selezionabili tramite selettore frontale sul prodotto: scenario, scenario temporizzato, sleeping (tempo regolabile), notte (tempo regolabile). Protezione contro sovraccarico e surriscaldamento.
    EAN
    3250617573979
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Dimmer univer­sali

    Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M EVN004

    Prezzo
    384,11 €
    / pezzo *
    384,11 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M

    EVN004

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Condizioni di impiego
    • Tensione d’eser­cizio
      195,5 - 253 V
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    Connet­tività
    • Con sistema bus radio KNX
      No
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 60 Hz
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7035
    • Materiale
      Plas­tica
    Serie
    • Altezza
      85 mm
    • Larghezza
      35 mm
    • Profon­dità
      62 mm
    Architet­tura
    • Elemento di control­lo/comando
      Pulsante singolo
    Potenza
    • Consumo di energia durante il funzionamento
      4,50 VA
    • Potenza assor­bita in stan­d-by
      0,20 W
    • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
      500 W
    • Potenza lampada ad incan­descenza
      500 - 500 W
    Illuminazione
    • Lampade LED dimmerabili da 230 V
      100 - 100 W
    • Potenza della lampada LED
      100 W
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -10 - +45 °C
    Connes­sione
    • Sezione condut­tore rigido
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      1.5 - 6 mm²
    • Sezione del cavo
      1,5 - 6,0 mm²
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      2
    Testo
    • Prin­cipio regolazione luce
      Rilevamento automa­tico del carico
    • Fusibile
      Con protezione contro il cortocir­cuito e i sovrac­carichi
    • Condizioni di impiego
      Altri
    • Tipo di montaggio
      Per instal­lazione su guida DIN
    • Tipo di connes­sione
      Con morsetti a vite
    • Derivazione
      Connes­sione per pulsanti stan­dard e pulsanti luminosi (max 5 mA)
    • Utilizzo e comando
      Nessuna inter­faccia Bluetooth
    Equipag­giamento
    • Ingresso stazione secon­daria
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN004
    PDF
    RoHS report EVN004
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine EVN004 | Hager Italia

      Immagine del prodotto EVN004

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto EVN004 | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto EVN004

      Dimmer universale funzioni comfort 500W anche per LED e CFL 2M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-03-01

      PDF
      1,28 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine EU Declaration of Conformity | Hager Italia

      EU Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      3
    • 1
      EVN011 - Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
      EVN011
      Dimmer universale standard 300W anche per LED e CFL 1M
      Prezzo
      175,58 €
      / pezzo *
      175,58 €
      / pezzo *
    • 2
      EVN012 - Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M
      EVN012
      Dimmer universale funzioni comfort 300W anche per LED e CFL 1M
      Prezzo
      218,36 €
      / pezzo *
      218,36 €
      / pezzo *
    • 3
      EVN002 - Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
      EVN002
      Dimmer universale standard 500W anche per Led e CFL 2M
      Prezzo
      303,21 €
      / pezzo *
      303,21 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti