Supporto fissatubo a collare HF per il fissaggio di tubi rigidi da 50 mm grigio CFC50G
Supporto fissatubo a collare Halogen Free per il fissaggio di tubi rigidi diametro 50 mm, in materiale termoplastico. Colore grigio RAL 7035, ideale per impianti elettrici a vista, garantisce stabilità e facilità di installazione, riducendo i tempi di posa per un'installazione ordinata e a regola d'arte.
EAN
8027788300520
Marca
Hager
Confezione
25 Pezzi
Prezzo
64,66 €
/ 100 pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo50 - 50 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto CFC50G
CFC CLIP A COLLARE HALOGEN FREE, GRIGIO, 50 mm, 25 PZ., 250 PZ.
PDF
Più documentazione