The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri con riarmo automa­tico
    • CDA225SP
    Dispositivo di riarmo automatico accessoriabile (SRD) abbinato a interruttore differenziale puro, dotato di 2 poli protetti e corrente nominale (In) pari a 25 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50 Hz. L'interruttore differenziale con riarmo automatico è in grado di rilevare correnti di guasto a terra di tipo A, con Idn pari di 30mA e presenta un ingombro pari a 3 moduli.
    EAN
    3250611653103
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri con riarmo automa­tico

    Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M CDA225SP

    Prezzo
    295,61 €
    / pezzo *
    295,61 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M

    CDA225SP

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 accessori disponibili
    • Blocco contatti ausiliari 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • Blocco contatti ausiliari
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*
    • CZN200P

      Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP

      68,05 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Numero di poli
      2
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      25 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
      0,63 kA
    • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25°C
      25 A
    • Corrente nominale a -20°C
      25 A
    • Corrente nominale a -15°C
      25 A
    • Corrente nominale a -10°C
      25 A
    • Corrente nominale a -5°C
      25 A
    • Corrente nominale a 0°C
      25 A
    • Corrente nominale a 5°C
      25 A
    • Corrente nominale a 10°C
      25 A
    • Corrente nominale a 15°C
      25 A
    • Corrente nominale a 20°C
      25 A
    • Corrente nominale a 25°C
      25 A
    • Corrente nominale a 30°C
      25 A
    • Corrente nominale a 35°C
      25 A
    • Corrente nominale a 40°C
      25 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      3 - 3 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      3 - 3 Nm
    • Tipo di collegamento superiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Tipo di collegamento inferiore per dispositivi modulari
      Terminale a vite
    • Coppia di serraggio nominale
      3 - 3 Nm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      253 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      SÌ
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1,5 - 35,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1,5 - 35,0 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      2,20 W
    Condizioni d'uso
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      95%/55 °C
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      4000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Serie
    • Altezza
      106 mm
    • Larghezza
      54 mm
    • Profon­dità
      74 mm

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    RoHS report CDA225SP
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CDA225SP | Hager Italia

      Immagine del prodotto CDA225SP

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CDA225SP | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto CDA225SP

      Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14

      PDF
      1,51 MB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato riarmi automatici | Hager Italia

      Voce di capitolato riarmi automatici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-21

      PDF
      166,99 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      262,98 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      4
    • 1
      CDA225SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M
      CDA225SC
      Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M
      Prezzo
      268,79 €
      / pezzo *
      268,79 €
      / pezzo *
    • 2
      CDA240SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 40A tipo A 3M
      CDA240SC
      Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 40A tipo A 3M
      Prezzo
      283,86 €
      / pezzo *
      283,86 €
      / pezzo *
    • 3
      CZN200P - Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
      CZN200P
      Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
      Prezzo
      68,05 €
      / pezzo *
      68,05 €
      / pezzo *
    • 4
      CDA240SP - Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 40A tipoA 3M
      CDA240SP
      Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 40A tipoA 3M
      Prezzo
      308,65 €
      / pezzo *
      308,65 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti