The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri con riarmo automa­tico
    • CDA225SC
    Dispositivo di riarmo automatico (SRD) abbinato a interruttore differenziale puro, dotato di 2 poli protetti e corrente nominale (In) pari a 25 A. È caratterizzato da una tensione nominale (Un) di 230 V alla frequenza di 50 Hz. L'interruttore differenziale con riarmo automatico è in grado di rilevare correnti di guasto a terra di tipo A, con Idn pari di 30mA e presenta un ingombro pari a 3 moduli.
    EAN
    3250611653073
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri con riarmo automa­tico

    Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M CDA225SC

    Prezzo
    268,79 €
    / pezzo *
    268,79 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M

    CDA225SC

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Acces­sori meccanici per componenti a bassa tensione
    • LZ060

      Intercalare di dissipazione 0.5 moduli DIN

      7,24 €  / pezzo*

    Caratteristiche tecniche

    Architet­tura
    • Numero di poli
      1P+N
    • Numero di poli
      2
    Corrente
    • Corrente nominale IN
      25 A
    • Sensibilità IΔn
      30 mA
    • Potere di chiusura e d'in­ter­ruzione Idm
      0,63 kA
    • Potere di cortocir­cuito nominale condizionale Inc secondo IEC61008-1
      6 kA
    • Corrente nominale a -25°C
      25 A
    • Corrente nominale a -20°C
      25 A
    • Corrente nominale a -15°C
      25 A
    • Corrente nominale a -10°C
      25 A
    • Corrente nominale a -5°C
      25 A
    • Corrente nominale a 0°C
      25 A
    • Corrente nominale a 5°C
      25 A
    • Corrente nominale a 10°C
      25 A
    • Corrente nominale a 15°C
      25 A
    • Corrente nominale a 20°C
      25 A
    • Corrente nominale a 25°C
      25 A
    • Corrente nominale a 30°C
      25 A
    • Corrente nominale a 35°C
      25 A
    • Corrente nominale a 40°C
      25 A
    Instal­lazione, montaggio
    • Coppia di serraggio nominale terminale superiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale terminale inferiore
      2 - 2 Nm
    • Coppia di serraggio nominale
      2 - 2 Nm
    Condizioni di impiego
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      230 - 230 V
    • Tensione di isolamento nominale Ui
      500 V
    • Tensione nominale di tenuta d'im­pulso Uimp
      4000 V
    • Tensione di eser­cizio massima
      253 V
    Frequenza
    • Frequenza
      50 - 50 Hz
    Numero di moduli
    • Numero di moduli
      3
    Compa­tibilità
    • Adatto per guida DIN
      Sì
    Protezione
    • Tipo di corrente residua
      A
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    Connes­sione
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi rigidi
      1,5 - 35,0 mm²
    • Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per cavi fles­sibili
      1,5 - 35,0 mm²
    Potenza
    • Perdita di potenza a IN
      2,20 W
    Condizioni d'uso
    • Protezione dall'umidità dell'aria
      95%/55 °C
    • Max. altitudine
      2000 m
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    Durata
    • Durata elet­trica e numero di cicli
      1000
    • Numero di manovre
      4000
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Serie
    • Altezza
      106 mm
    • Larghezza
      54 mm
    • Profon­dità
      75 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    RoHS report CDA225SC
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine CDA225SC | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto CDA225SC

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CDA225SC | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto CDA225SC

      Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M

      PDF
    • Manuale Installazione Prodotto

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14 | Hager Bocchiotti

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14

      PDF
      1,47 MB
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato riarmi automatici | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato riarmi automatici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-21

      PDF
      166,99 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      262,98 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      4
    • 1
      CDA240SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 40A tipo A 3M
      CDA240SC
      Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 40A tipo A 3M
      Prezzo
      283,86 €
      / pezzo *
      283,86 €
      / pezzo *
    • 2
      CDA225SP - Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M
      CDA225SP
      Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M
      Prezzo
      295,61 €
      / pezzo *
      295,61 €
      / pezzo *
    • 3
      CZN200P - Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
      CZN200P
      Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP
      Prezzo
      68,05 €
      / pezzo *
      68,05 €
      / pezzo *
    • 4
      CDA240SP - Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 40A tipoA 3M
      CDA240SP
      Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 40A tipoA 3M
      Prezzo
      308,65 €
      / pezzo *
      308,65 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti