The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Protezione, comando, segnalazione e misura
    • Protezione
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri con riarmo automa­tico
    • CZN200P
    Contatto ausiliario 1NA per dispositivo di riarmo automatico (SRD) per CDA225SP e CDA240SP. Questo dispositivo ha una corrente nominale di 0,10 A a 230 V AC ed un grado di protezione IP20. La connessione può avvenire tramite conduttore flessibile 0.5 - 2.5 mm² o rigido 0.5 - 2.5 mm².
    EAN
    3250611618997
    Marca
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • Inter­rut­tori differen­ziali puri con riarmo automa­tico

    Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP CZN200P

    Prezzo
    68,05 €
    / pezzo *
    68,05 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP

    CZN200P

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Corrente
    • Corrente nominale 230 V AC15
      0,10 A
    Connet­tività
    • Tipo di connes­sione
      Terminale a vite
    Connes­sione
    • Tipo di contatto
      Contatto flot­tante
    • Sezione condut­tore fles­sibile
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sezione condut­tore rigido
      0.5 - 2.5 mm²
    Condizioni di impiego
    • ‌Tipo di tensione di alimen­tazione
      AC/DC
    • Tensione nominale d'im­piego CA
      5 - 230 V
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C
    • Tempera­tura di magaz­zino/tras­porto
      -40 - 70 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    RoHS report CZN200P
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine CZN200P | Hager Italia

      Immagine del prodotto CZN200P

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto CZN200P | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto CZN200P

      Contatto ausiliario 1NA per CDA225SP e CDA240SP

      PDF
    • Manuale di installazione

      Immagine Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14 | Hager Italia

      Manuale di installazione en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR, it-IT, pt-PT 2019-02-14

      PDF
      507,01 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato riarmi automatici | Hager Italia

      Voce di capitolato riarmi automatici

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-21

      PDF
      166,99 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-15

      PDF
      262,98 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      4
    • 1
      CDA225SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M
      CDA225SC
      Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 25A tipo A 3M
      Prezzo
      268,79 €
      / pezzo *
      268,79 €
      / pezzo *
    • 2
      CDA240SC - Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 40A tipo A 3M
      CDA240SC
      Interruttore differenziale con riarmo automatico 2P 30mA 40A tipo A 3M
      Prezzo
      283,86 €
      / pezzo *
      283,86 €
      / pezzo *
    • 3
      CDA225SP - Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M
      CDA225SP
      Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 25A tipoA 3M
      Prezzo
      295,61 €
      / pezzo *
      295,61 €
      / pezzo *
    • 4
      CDA240SP - Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 40A tipoA 3M
      CDA240SP
      Interruttore differenziale riarmo automatico accessoriabile 2P 30mA 40A tipoA 3M
      Prezzo
      308,65 €
      / pezzo *
      308,65 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti