Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V1, diametro 25 mm, colore grigio RAL 7035, classificato 3321 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato con un tecnopolimero privo di elementi alogeni, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) . Indicato per l'installazione in ambienti dove si esige la non propagazione della fiamma ed emissioni prive di alogeni in caso di incendio.
EAN
8010730000975
Marca
Hager
Confezione
48 Metro
Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 grigio HALO25 B10516
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Raccordo tubo-scatola 2 accessori disponibili -
Curva 90° fissa o flessibile 2 accessori disponibili -
Accoppiatore per guaine 2 accessori disponibili -
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Sella del condotto 3 accessori disponibili -
Molla piegatubi 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Materiali
-
MaterialeOssido di polifenilene (PPO)
-
ColoreGrigio
Serie
-
Diametro interno21,60 mm
-
Diametro esterno25 mm
-
Diametro25 mm
-
Lunghezza3000 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Inset Scheda tecnica del prodotto B10516
Tubo rigido autoestinguente Halogen Free 3321 grigio HALO25
PDF -
Informazioni sui prodotti
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF170,65 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_HALO
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF353,46 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_HALO_IMQ_EN61386
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kB
Più documentazione