Molla piegatubi rigidi in acciaio con filo a sezione quadrata MPTN25 B10809
Molla piegatubi rigidi in acciaio speciale brunito con filo a sezione quadrata, diametro 25 mm, progettata per la curvatura a freddo di tubi rigidi delle linee GRI e HALO fino a 90° senza alterarne il diametro interno. Ideale per realizzare curvature precise e affidabili in impianti elettrici a vista con tubo rigido, garantisce resistenza e durata nel tempo.
EAN
18010730015396
Marca
Bocchiotti
Confezione
1 pezzo
Prezzo
34,05 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 4 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Diametro21 mm
Compatibilità
-
Compatibile con diametro del tubo25 - 25 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10809
MPTN 25 Molla piegatubi rigidi in acciaio con filo a sezione quadrata
PDF -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_HALO
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF353,46 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kB
Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_HALO_IMQ_EN61386
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF696,13 kB
Più documentazione