Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12 B10450
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Cesoie per il taglio delle canaline 1 accessori disponibili -
Guaina corrugata in plastica con collegamento a vite 4 accessori disponibili -
Sonda tiracavi 4 accessori disponibili -
Guaina in plastica ondulata con accoppiatore 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
MaterialePolivinilcloruro (PVC)
-
ColoreNero
-
Resistente agli ultraviolettiSÌ
-
Diametro interno12 mm
-
Diametro esterno16,40 mm
-
Diametro12 mm
-
Lunghezza30000 mm
-
Grado di resistenza al filo incandescente GWT960 °C
-
Ritardante alla fiammaSÌ
-
Classe di infiammabilità secondo UL94V0
-
Idoneo per installazione su parete leggeraSÌ
-
Idoneo per montaggio a incassoNo
-
Installazione in calcestruzzoNo
-
Adatto per essere interratoNo
-
Adatto per l'installazione su massettoNo
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
Idoneo per macchineSÌ
-
Idoneo per l'installazione a pareteSÌ
-
Adatto per montaggio su legnoSÌ
-
È rivestito internamente di lubrificanteNo
-
Tubo con manicottoNo
-
Temperatura d’esercizio5 - 60 °C
-
Classe di resistenza allo schiacciamento2 (leggero, 320 N)
-
Resistenza alla flessioneFlessibile
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Inset Scheda tecnica del prodotto B10450
Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato GSI guaina spiralata flessibile in PVC 2311
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14
PDF194,30 kB -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28
PDF415,95 kB
Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20
PDF61,81 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF1,30 MB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF277,43 kB
Certificazioni_UL_YDRQ.E153826
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF1,10 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-14
PDF411,18 kB
dc22-1063
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF208,56 kB