Raccordo tubo rigido 16mm - guaina spiralata 12mm IP65 grigio BLOG16 B13025
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Proprietà tecniche
-
Colore prodottoGrigio chiaro
-
ColoreGrigio
-
Compatibile con diametro del tubo12 - 16 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Inset Scheda tecnica del prodotto B13025
Raccordo tubo rigido 16mm - guaina spiralata 12mm IP65 grigio BLOG16
PDF -
Scheda tecnica di prodotto
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF347,32 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT
Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21
PDF370,49 kB -
Certificato di prodotto
Certificato di prodotto International 2024-03-19
PDF910,43 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26
PDF523,02 kB
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2023-05-26
PDF519,42 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF626,55 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF704,87 kB
Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF277,43 kB
Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF910,43 kB
Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF655,68 kB
Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV
Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12
PDF742,61 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-14
PDF189,53 kB
dc22-1063
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF208,56 kB