The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Pmflex e INSET - Tubi e guaine
    • Guaine spiralate fles­sibili ed acces­sori
    • INSET - GSI 2311
    • B11197
    Raccordo diritto girevole con filettatura metrica passo 1,5 ISO 262 per guaina spiralata diametro 12 mm colore nero, autoestinguente, con dado di fissaggio. Ideale per il collegamento rapido a quadri, centralini e cassette, garantisce un’installazione semplice grazie al sistema a innesto e rotazione. Realizzato in polipropilene, offre protezione IP65, resistenza ai raggi UV e al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11). Classificato UL94 V2 offre praicità e affidabilità.
    EAN
    8010730511730
    Marca
    Inset
    Confezione
    160 Pezzi
    • INSET - GSI 2311

    Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo METRICO M1,5 nero RPMN12 B11197

    Prezzo
    1,42 €
    / pezzo *
    1,42 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo METRICO M1,5 nero RPMN12

    B11197

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Compa­tibilità
    • Dimen­sione filet­ta­tura
      M16 x 1.5
    Materiali
    • Colore
      Nero
    • Materiale
      Poli­propilene (PP)
    Equipag­giamento
    • Tipo di filet­ta­tura
      Metrico
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      5 - 60 °C
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP65
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      850 °C
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V2
    Forma
    • Tipologia costrut­tiva
      Filet­ta­tura esterna

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B11197
    PDF
    RoHS report B11197
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B11197 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B11197

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Inset Scheda tecnica del prodotto B11197 | Hager Italia

      Inset Scheda tecnica del prodotto B11197

      Raccordo girevole guaina spiralata-scatola IP65 passo METRICO M1,5 nero RPMN12

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato GSI guaina spiralata flessibile in PVC 2311 | Hager Italia

      Voce di capitolato GSI guaina spiralata flessibile in PVC 2311

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      194,30 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GSIG_GSI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-28

      PDF
      415,95 kB
      Immagine Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20 | Hager Italia

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-20

      PDF
      61,81 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      1,30 MB
      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      277,43 kB
      Immagine Certificazioni_UL_YDRQ.E153826 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_YDRQ.E153826

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      1,10 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1063 | Hager Italia

      dc22-1063

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      208,56 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B01036 - Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      B01036
      Cesoia multifunzionale per minicanali e canalette per cablaggio 4F
      Prezzo
      196,87 €
      / pezzo *
      196,87 €
      / pezzo *
    • 2
      B10448 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI8
      B10448
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI8
      Prezzo
      257,24 €
      / 100 Metri *
      257,24 €
      / 100 Metri *
    • 3
      B10449 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI10
      B10449
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI10
      Prezzo
      264,57 €
      / 100 Metri *
      264,57 €
      / 100 Metri *
    • 4
      B10450 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12
      B10450
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI12
      Prezzo
      263,27 €
      / 100 Metri *
      263,27 €
      / 100 Metri *
    • 5
      B10451 - Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI14
      B10451
      Guaina spiralata flessibile autoestinguente 2311 nero GSI14
      Prezzo
      298,03 €
      / 100 Metri *
      298,03 €
      / 100 Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti