The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • B10177
    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente autoestinguente UL94: V2, diametro 25 mm, colore grigio. Classificato 34223 secondo la norma EN 61386, ideale per installazioni elettriche in sottotraccia, all'interno di pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e nel cemento liquido autolivellante. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) garantendo massima protezione.
    EAN
    8010730017461
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    50 Metro

    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio CTA25 B10177

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi
    Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

    Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio CTA25

    B10177

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore 3 accessori disponibili
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite 1 accessori disponibili
    • Sonda tiracavi 4 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Guaina in plas­tica ondulata con accop­pia­tore
    • Guaina corrugata in plas­tica con collegamento a vite
    • Sonda tiracavi
    • B10656

      Manicotto flessibile autoestinguente per tubo corrugato IP64 trasparente MFL25

      0,37 €  / pezzo*
    • MFL25

      RACCORDO HALOGEN FREE, IP44, TRASPARENTE, 25 mm, 50 PZ., 700 PZ.

      25,76 €  / 100 pezzo*
    • SML25

      RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 ARANCIO 25 mm, 25 PZ., 300 PZ.

      82,27 €  / 100 pezzo*
    • B10940

      Raccordo tubo rigido o corrugato a scatola IP64-67 grigio PREG25

      1,78 €  / pezzo*
    • B11310

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC5

      7,94 €  / pezzo*
    • B11311

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC10

      10,64 €  / pezzo*
    • B11312

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC15

      13,33 €  / pezzo*
    • B11313

      Sonda tirafili diametro 4mm con sfera a molla e anello di tenuta svitabili STC20

      15,98 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Diametro
      25 mm
    • Lunghezza
      50000 mm
    Materiali
    • Materiale
      Poli­propilene (PP)
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      No
    Equipag­giamento
    • Con tiracavo
      No
    Instal­lazione, montaggio
    • È rives­tito inter­namente di lubrificante
      No
    Carat­teris­tiche meccaniche
    • Classe di resis­tenza allo schiac­ciamento
      3 (medio, 750 N)
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -5 - 90 °C
    Protezione
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      850 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACh – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    Documento PEP International 2022-11-10
    PDF
    215,16 kB
    Hager REACH declaration B10177
    PDF
    Hager RoHS report B10177
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B10177 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B10177

    • Product datasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10177 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B10177

      Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH grigio CTA25

      PDF
    • Brochure

      Immagine Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH | Hager Italia

      Tubi corrugati pieghevoli autorinvenenti, autoestinguenti colorati CTA 3422 LSZH

      PDF
      495,48 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      157,26 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2016-07-19

      PDF
      148,12 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_CTA_CTAF_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-15

      PDF
      337,97 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni_IMQ_EM108 | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM108

      Certificato di prodotto International 2020-03-11

      PDF
      258,90 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM108_ICTA_CTA_PCTA

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      648,96 kB
      Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

      Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      742,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration | Hager Italia

      Declaration

      Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti