MFL25 MANICOTTO TUBO CORRUGATO IP64 • B10656 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET
  • Tubi corrugati ed acces­sori
  • FMP 3321
  • B10656

Manicotto flessibile autoestinguente per tubo corrugato IP64 trasparente MFL25

B10656

B10656 - Manicotto flessibile autoestinguente per tubo corrugato IP64 trasparente MFL25
  • Bocchiotti - Tubi e guaine INSET

Manicotto flessibile autoestinguente per tubo corrugato IP64 trasparente MFL25 B10656

Manicotto flessibile per tubi corrugati. Diametro 25 mm, realizzato in PVC plastificato autoestinguente UL94: V2 di colore trasparente. Garantisce una resistenza al filo incandescente Glow Wire Test pari a 850 °C secondo la EN 60695-2-11. Idoneo per la congiunzione di tubi corrugati del medesimo diametro, con grado di protezione IP64.
EAN
8010730055791
Marca
Hager
Confezione
500 Pezzi
Prezzo
0,37 €
/ pezzo *
0,37 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Compa­tibilità
  • Compa­tibile con diametro del tubo
    25 - 25 mm

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B10656 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B10656 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B10656 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B10656

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    347,32 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_INSET_GRI_RFG_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2005-07-21

    PDF
    370,49 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    523,02 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2023-05-26 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2023-05-26

    PDF
    519,42 kB
    Immagine Certificato di prodotto International 2024-03-19 | Hager Italia

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.02246_MSTN_CIRN_RSTN

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    626,55 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.03625_RTGN_GSTON_GSTO_PREG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    704,87 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_CA02.04430_IPC_IPT_IPR_IPS_BLOG_OLD_2014-06-20

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    277,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50 | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM747_TRPG_MAG_CUG_GRI_IRL_MGM_CGRI_RMP_GRI-M_16-50

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    910,43 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM754_MGM_CGRI_MAG_CUG

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    655,68 kB
    Immagine Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV | Hager Italia

    Certificazioni_IMQ_EM755_MFL_PREG_CFV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    742,61 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration | Hager Italia

    Declaration

    Dichiarazione di conformità International 2022-12-16

    PDF
    168,45 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B10100 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN20
    B10100
    CTAN20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
    Prezzo
    96,95 €
    / Metri *
    96,95 €
    / Metri *
  • 2
    B10101 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN25
    B10101
    CTAN25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
    Prezzo
    146,24 €
    / Metri *
    146,24 €
    / Metri *
  • 3
    B10102 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH nero CTAN32
    B10102
    CTAN32 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente NERO 34223 LSZH
    Prezzo
    229,95 €
    / Metri *
    229,95 €
    / Metri *
  • 4
    B10132 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH azzurro CTAA20
    B10132
    CTAA20 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente AZZURRO 34223 LSZH
    Prezzo
    96,95 €
    / Metri *
    96,95 €
    / Metri *
  • 5
    B10133 - Tubo corrugato pieghevole autorinvenente 34223 LSZH azzurro CTAA25
    B10133
    CTAA25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente AZZURRO 34223 LSZH
    Prezzo
    146,24 €
    / Metri *
    146,24 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti