The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • TPD
    • B08205
    Canalette per cablaggio con pretranciature laterali, dimensioni: base 125 mm x altezza 50 mm, progettate per la derivazione con tubi e ideali per installazioni in vani ascensore. Realizzate in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, complete di coperchio e dotate di prefratture laterali da Ø18 e Ø23 mm, accessibili dal lato del coperchio, per un'installazione rapida ed efficiente.
    EAN
    8015892510249
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Bocchiotti
    m/p imballo
    16 Metri
    • TPD

    Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 125x50 G B08205

    Prezzo
    27,81 €
    / metro *
    27,81 €
    / metro *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 125x50 G

    B08205

    • Accessori
    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    product.page.accessories.title

    product.page.accessories.associated-products

  • product.page.accessories.see-more (10)
    • Cesoie per il taglio delle canaline 1 product.page.accessories.products-available
    • Applica rivetti 2 product.page.accessories.products-available
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore 2 product.page.accessories.products-available
    • Rivetti 2 product.page.accessories.products-available
    • Separa­tore 1 product.page.accessories.products-available
    • Elemento di fissaggio 1 product.page.accessories.products-available

    product.page.accessories.title-modal

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Applica rivetti
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Rivetti
    • Separa­tore
    • Elemento di fissaggio
    • Coper­chio per sistema di canaliz­zazione a fessura
    • B02162

      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO

      2.986,02 €  / pezzo*
    • B06500

      Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

      98,59 €  / pezzo*
    • B06501

      Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

      98,59 €  / pezzo*
    • B06560

      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD

      0,46 €  / pezzo*
    • B06561

      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B

      0,83 €  / pezzo*
    • B06502

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio

      0,41 €  / pezzo*
    • B06511

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

      0,42 €  / pezzo*
    • B00856

      Separatore per canalette per cablaggio e canali in alluminio SEP-E 40 grigio

      6,35 €  / metro*
    • B07103

      Supporto di fissaggio DINBLOK 3 per canalette per cablaggio su guide profilate

      2,03 €  / pezzo*
    • B09584

      Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 125 G

      12,89 €  / metro*

    Caratteristiche tecniche

    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      125 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Sezione interna
      5370 - 5370 mm²
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      Sì
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      Sì
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration B08205
    PDF
    RoHS report B08205
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine B08205 | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto B08205

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B08205 | Hager Bocchiotti

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B08205

      Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 125x50 G

      PDF
    • Informazioni Marketing Prodotto

      Immagine Voce di capitolato TPD canaletta per cablaggio ambito ascensoristico | Hager Bocchiotti

      Voce di capitolato TPD canaletta per cablaggio ambito ascensoristico

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      146,73 kB
    • Scheda Tecnica Prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd | Hager Bocchiotti

      IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

      PDF
      1005,87 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_TPD | Hager Bocchiotti

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_TPD

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-14

      PDF
      297,52 kB
    • Licenza Prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Bocchiotti

      BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Bocchiotti

      BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Product licence | Hager Bocchiotti

      Product licence

      Licenza prodotto en-GB 2025-04-09

      PDF
      232,50 kB
    • Certificato Ispezione Prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Bocchiotti

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Bocchiotti

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Bocchiotti

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Bocchiotti

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      B08203 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 37,5x50 G
      B08203
      Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 37, 5x50 G
      Prezzo
      12,01 €
      / metro *
      12,01 €
      / metro *
    • 2
      B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      B06560
      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
      Prezzo
      0,46 €
      / pezzo *
      0,46 €
      / pezzo *
    • 3
      B08214 - Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
      B08214
      Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 100x50 G
      Prezzo
      22,77 €
      / metro *
      22,77 €
      / metro *
    • 4
      B06511 - Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio
      B06511
      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio
      Prezzo
      0,42 €
      / pezzo *
      0,42 €
      / pezzo *
    • 5
      B00706 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TPD grigio COV 100 G
      B00706
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN/TPD grigio COV 100 G
      Prezzo
      8,97 €
      / metro *
      8,97 €
      / metro *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti