The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Cablaggio
  • Canalette per cablaggio
  • TPD
  • B09582
  • Bocchiotti - Cablaggio

Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 50 G B09582

Coperchio di ricambio, compatibile con canalette per cablaggio linea TPD con base da 50 mm. Lunghezza 2 metri. Ideale per applicazioni all’interno di quadri elettrici, è realizzato in PVC autoestinguente UL94 V0, con resistenza al filo incandescente fino a 960°C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Di colore grigio RAL 7030, permette l'apertura anche senza l'8utilizzo di attrezzo, in conformità a quanto previsto dalla norma EN 50085-2-3
EAN
8015892512175
Marca
Bocchiotti
Confezione
50 Metro
Prezzo
3,71 €
/ Metri *
3,71 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 50 G

B09582

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Prodotti compatibili

  • Prodotto principale alternativo 1 accessori disponibili

Prodotto principale alternativo

  • B08213

    Canaletta con pretranciature laterali diametro 18 e 23 mm grigio TPD 50x50 G

    13,54 €  / Metri*

Proprietà tecniche

Serie
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Larghezza coper­chio
    50 mm
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)
  • Codice RAL
    7030
  • Colore
    Grigio
  • Rela­tivo alla serie
    02 TPD 50X50

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B09582 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B09582

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09582 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B09582

    Coperchio per canalette per cablaggio linee TPD grigio COV 50 G

    PDF
  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    146,73 kB
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd | Hager Italia

    IBOCO_goulotte_distribution_ascenseur_1_compartiment_tpd

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-12-22

    PDF
    1005,87 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    393,08 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

    Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

    PDF
    420,10 kB
  • Licenza prodotto

    Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

    BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

    Licenza prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf | Hager Italia

    BOC_LCIE_IEC50085_Cabletrays-ducts.pdf

    Licenza prodotto International 2020-01-01

    PDF
    70,28 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

    Certificato di prodotto International 2016-07-15

    PDF
    464,94 kB
    Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

    Certificazioni_UL_02185_E0_BV

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    70,28 kB
    Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

    Certificazioni_UL_CSA_040464

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    124,38 kB
    Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

    Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    127,63 kB
    Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

    Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    149,61 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B06560 - Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
    B06560
    Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD
    Prezzo
    0,44 €
    / pezzo *
    0,44 €
    / pezzo *
  • 2
    B06500 - Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu
    B06500
    Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu
    Prezzo
    94,63 €
    / pezzo *
    94,63 €
    / pezzo *
  • 3
    B06501 - Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione
    B06501
    Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione
    Prezzo
    94,63 €
    / pezzo *
    94,63 €
    / pezzo *
  • 4
    B06511 - Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio
    B06511
    Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio
    Prezzo
    0,40 €
    / pezzo *
    0,40 €
    / pezzo *
  • 5
    B06502 - Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio
    B06502
    Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio
    Prezzo
    0,39 €
    / pezzo *
    0,39 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti