IP56 07 VM GWT960 CAS.PAR. 380X300X120 • B07927 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
  • Cassette di derivazione
  • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
  • B07927

Cassetta derivazione IP56 grigia 380x300x120 viti metalliche IP56 07 VM GWT960

B07927

  • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

Cassetta derivazione IP56 grigia 380x300x120 viti metalliche IP56 07 VM GWT960 B07927

Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 07, dimensioni 380x300x120 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS/PC autoestinguente, garantisce GWT 960 °C (60695-2-11), offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
EAN
8015892622522
Marca
Bocchiotti
Confezione
4 Pezzi
Prezzo
99,76 €
/ pezzo *
99,76 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
  • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Tappi doppio isolamento e staffe
  • Piastra di fondo
  • B04860

    TDI 20 Tappo doppio isolamento per Cassette Pico GRIGIO

    0,62 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • B04861

    STF Staffa esterna per Cassette Pico GRIGIO

    0,77 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco
  • B04865

    PFP 07 Piastra di fondo per Cassette Pico Viti Metalliche

    40,22 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • instal­lazione in immer­sione
    No
  • Montaggio su
    Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
  • Incas­sabile
    No
Serie
  • Altezza
    300 mm
  • Larghezza
    380 mm
  • Profon­dità
    120 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP56

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ
Senza alogeni SÌ

Certificazioni e documenti

PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
PDF
431,62 kB
REACH declaration B07927 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B07927 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B07927 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B07927

  • Informazioni sui prodotti

    Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

    Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

    PDF
    152,11 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP56VM_IMQ_CA02.03568

    Certificato di prodotto International 2016-01-18

    PDF
    1,47 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1069 | Hager Italia

    dc22-1069

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    168,01 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B04841 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM
    B04841
    IP56 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    6,64 €
    / pezzo *
    6,64 €
    / pezzo *
  • 2
    B04842 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
    B04842
    IP56 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    6,79 €
    / pezzo *
    6,79 €
    / pezzo *
  • 3
    B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
    B04843
    IP56 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    9,93 €
    / pezzo *
    9,93 €
    / pezzo *
  • 4
    B04844 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
    B04844
    IP56 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    19,92 €
    / pezzo *
    19,92 €
    / pezzo *
  • 5
    B04845 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
    B04845
    IP56 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
    Prezzo
    32,61 €
    / pezzo *
    32,61 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti