The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°
    • B05510
    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 07, dimensioni 380x300x120 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti in plastica ad 1/4 di giro e grado di protezione IP55. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK08 (EN 62262). Dotata di 12 passatubi sui fianchi, permette l'accoppiamento con tubi rigidi diametro 16, 20, 25, 32 e 40 mm. Coperchio standard. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892528589
    Marchio
    Bocchiotti
    Confezione
    4 Pezzi
    • PICO IP55 CHIUSURA 1/4 DI GIRO GWT 650°

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP55 07 GRI B05510

    Prezzo
    95,20 €
    / pezzo *
    95,20 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Cassetta di derivazione IP55 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP55 07 GRI

    B05510

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Tappi doppio isolamento e staffe 2 accessori disponibili
    • Piastra di fondo 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • Piastra di fondo
    • B04860

      Tappo doppio isolamento TDI 20 per cassette di derivazione da parete Pico

      0,65 €  / pezzo*
    • B04861

      Staffa esterna STF per cassette di derivazione Pico IP55 e IP56

      0,81 €  / pezzo*
    • B05154

      Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti 1/4 di giro PF 07

      41,99 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Porta / coper­chio
    • Porta/fron­tale tras­parente
      No
    • Tipo di montaggio coper­chio
      Montaggio a vite in plas­tica
    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      300 mm
    • Larghezza
      380 mm
    • Profon­dità
      120 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    • Resis­tente agli ultravioletti
      SÌ
    • Codice RAL
      7035
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP55
    • Grado di resis­tenza al filo incan­descente GWT
      650 °C
    • Resis­tenza agli urti IK
      IK08
    Equipag­giamento
    • PSigil­labile
      SÌ
    Funzioni
    • Con inserimento posteriore
      SÌ
    Connes­sione
    • Numero di ingressi per tubi
      12
    Forma
    • Forma
      Rettan­golare
    Condizioni d'uso
    • Tempera­tura d’eser­cizio
      -25 - 60 °C

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B05510
    PDF
    RoHS report B05510
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B05510 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B05510

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05510 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B05510

      Cassetta di derivazione IP55 grigia 380x300x120 1/4 di giro IP55 07 GRI

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP55 viti 1/4 di giro | Hager Italia

      Disegni quotati Cassette di derivazione Pico IP55 viti 1/4 di giro

      Informazioni sui prodotti it-IT 2023-09-11

      PDF
      697,67 kB
      Immagine Voce di capitolato PICO IP55 GFI cassetta di derivazione stagne da parete | Hager Italia

      Voce di capitolato PICO IP55 GFI cassetta di derivazione stagne da parete

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      145,48 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-13

      PDF
      293,75 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP55_GRI_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2008-11-13

      PDF
      307,21 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18 | Hager Italia

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      391,52 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55_1_4_IMQCA02.03809 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_IP55_1_4_IMQCA02.03809

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-01-18

      PDF
      391,52 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B05504 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI
      B05504
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 1/4 di giro IP55 01 GRI
      Prezzo
      7,23 €
      / pezzo *
      7,23 €
      / pezzo *
    • 2
      B05505 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      B05505
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 1/4 di giro IP55 02 GRI
      Prezzo
      7,99 €
      / pezzo *
      7,99 €
      / pezzo *
    • 3
      B05506 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      B05506
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 1/4 di giro IP55 03 GRI
      Prezzo
      12,10 €
      / pezzo *
      12,10 €
      / pezzo *
    • 4
      B05507 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      B05507
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 1/4 di giro IP55 04 GRI
      Prezzo
      23,14 €
      / pezzo *
      23,14 €
      / pezzo *
    • 5
      B05508 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      B05508
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 1/4 di giro IP55 05 GRI
      Prezzo
      39,43 €
      / pezzo *
      39,43 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti