PFP 08 PIASTRA DI FONDO PICO VM 08 • B04866 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
            • Cassette di derivazione
            • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
            • B04866
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08

            Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08

            B04866

            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            B04866 - Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08
            • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette

            Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 08 B04866

            Piastra di fondo per cassette di derivazione da parete della linea Pico con viti metalliche della misura 08 (460x380). La piastra, realizzata in acciaio, sfrutta tutta la sezione utile lasciando il massimo dello spazio a disposizione per il fissaggio di apparecchi e morsettiere. Si fissa sulle guide presenti nel fondo della cassetta per mezzo delle viti in dotazione.
            EAN
            8015892536331
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            5 Pezzi
            Prezzo
            49,48 €
            / pezzo *
            49,48 €
            / pezzo *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              380 mm
            • Larghezza
              460 mm
            Materiali
            • Materiale
              Metallo

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ
            Senza alogeni SÌ

            Certificazioni e documenti

            PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
            PDF
            431,62 kB
            REACH declaration B04866 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B04866 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B04866 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B04866

            • Scheda tecnica di prodotto

              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

              PDF
              334,46 kB
              Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

              Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

              Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

              PDF
              315,41 kB
            • Certificato di prodotto

              Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

              Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

              Certificato di prodotto International 2016-01-18

              PDF
              1,47 MB
            • Dichiarazione di conformità

              Immagine dc22-1069 | Hager Italia

              dc22-1069

              Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

              PDF
              168,01 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
              B04831
              IP55 01 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              6,92 €
              / pezzo *
              6,92 €
              / pezzo *
            • 2
              B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
              B04832
              IP55 02 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              7,65 €
              / pezzo *
              7,65 €
              / pezzo *
            • 3
              B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
              B04833
              IP55 03 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              11,59 €
              / pezzo *
              11,59 €
              / pezzo *
            • 4
              B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
              B04834
              IP55 04 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              22,16 €
              / pezzo *
              22,16 €
              / pezzo *
            • 5
              B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
              B04835
              IP55 05 VM Cassetta di derivazione stagna da parete con viti metalliche GRIGIO
              Prezzo
              37,77 €
              / pezzo *
              37,77 €
              / pezzo *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti