The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • B04864
    Piastra di fondo per cassette di derivazione da parete della linea Pico con viti metalliche della misura 06 (300x220). La piastra, realizzata in acciaio, sfrutta tutta la sezione utile lasciando il massimo dello spazio a disposizione per il fissaggio di apparecchi e morsettiere. Si fissa sulle guide presenti nel fondo della cassetta per mezzo delle viti in dotazione.
    EAN
    8015892536317
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    10 Pezzi
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • PICO IP55 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • Vedi altro

    Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 06 B04864

    Prezzo
    13,82 €
    / pezzo *
    13,82 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 06

    B04864

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Prodotti compatibili

    • Prodotto principale alternativo 7 accessori disponibili

    Prodotto principale alternativo

    • B04836

      Cassetta di derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM

      68,50 €  / pezzo*
    • B04846

      Cassetta di derivazione IP56 grigia 300x220x120 viti metalliche IP56 06 VM

      58,61 €  / pezzo*
    • B04850

      Cassetta di derivazione coperchio alto 300x220x180 viti metalliche IP56 06 CA VM

      69,53 €  / pezzo*
    • B04856

      Cassetta di derivazione trasparente 300x200x120 viti metalliche IP56 06 TRASP VM

      91,20 €  / pezzo*
    • B07916

      Cassetta derivazione IP55 grigia 300x220x120 viti metalliche IP55 06 VM GWT960

      83,05 €  / pezzo*
    • B07926

      Cassetta derivazione IP56 grigia 300x200x120 viti metalliche IP56 06 VM GWT960

      72,01 €  / pezzo*
    • B07930

      Cassetta derivazione coperchio alto 300x220x180 viti metal. IP56 06 CA VM GWT960

      103,15 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      220 mm
    • Larghezza
      300 mm
    Materiali
    • Materiale
      Metallo
    • Trat­tamento
      Zincato

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04864
    PDF
    RoHS report B04864
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04864 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04864

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04864 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04864

      Piastra di fondo per cassette di derivazione Pico viti metalliche PFP 06

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      334,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      315,41 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04831 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
      B04831
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 100x100x50 viti metalliche IP55 01 VM
      Prezzo
      6,92 €
      / pezzo *
      6,92 €
      / pezzo *
    • 2
      B04832 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      B04832
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 120x80x50 viti metalliche IP55 02 VM
      Prezzo
      7,65 €
      / pezzo *
      7,65 €
      / pezzo *
    • 3
      B04833 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      B04833
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 150x110x70 viti metalliche IP55 03 VM
      Prezzo
      11,59 €
      / pezzo *
      11,59 €
      / pezzo *
    • 4
      B04834 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      B04834
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 190x140x70 viti metalliche IP55 04 VM
      Prezzo
      22,16 €
      / pezzo *
      22,16 €
      / pezzo *
    • 5
      B04835 - Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
      B04835
      Cassetta di derivazione IP55 grigia 240x190x90 viti metalliche IP55 05 VM
      Prezzo
      37,77 €
      / pezzo *
      37,77 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti