The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Quadri, centralini e cassette
    • Cassette di derivazione
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°
    • B04853
    Cassetta di derivazione stagna da parete della linea Pico, misura 03, dimensioni 150x110x70 mm, sistema di chiusura del coperchio con viti metalliche e grado di protezione IP56. Realizzata in ABS autoestinguente, offre resistenza ai raggi UV e agli impatti IK07 (EN 62262). Dotata di fianchi lisci e coperchio trasparente. Adatta per installazioni all'interno e all'esterno. Colore grigio RAL 7035.
    EAN
    8015892536232
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    30 Pezzi
    • PICO IP56 CHIUSURA VITI METAL­LICHE GWT 650°/960°

    Cassetta di derivazione trasparente 150x110x70 viti metalliche IP56 03 TRASP VM B04853

    Prezzo
    23,28 €
    / pezzo *
    23,28 €
    / pezzo *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Cassetta di derivazione trasparente 150x110x70 viti metalliche IP56 03 TRASP VM

    B04853

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Tappi doppio isolamento e staffe 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Tappi doppio isolamento e staffe
    • B04859

      Tappo doppio isolamento TDI 16 per cassette di derivazione da parete Pico

      0,64 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • instal­lazione in immer­sione
      No
    • Montaggio su
      Montaggio a soffitto, Instal­lazione a parete
    • Incas­sabile
      No
    Serie
    • Altezza
      110 mm
    • Larghezza
      150 mm
    • Profon­dità
      70 mm
    Materiali
    • Colore
      Grigio
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP56

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - Derivation boxes with or without cable outlet - PICO - IP55-IP56 (english)
    PDF
    431,62 kB
    REACH declaration B04853
    PDF
    RoHS report B04853
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B04853 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B04853

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04853 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B04853

      Cassetta di derivazione trasparente 150x110x70 viti metalliche IP56 03 TRASP VM

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      152,11 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      334,46 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_PICO_IP56_VM_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-01-12

      PDF
      315,41 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568 | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_PICO_IP56VM_IMQ_CA02.03568

      Certificato di prodotto International 2016-01-18

      PDF
      1,47 MB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine dc22-1069 | Hager Italia

      dc22-1069

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      168,01 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B04841 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM
      B04841
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 100x100x50 viti metalliche IP56 01 VM
      Prezzo
      6,90 €
      / pezzo *
      6,90 €
      / pezzo *
    • 2
      B04842 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
      B04842
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 120x80x50 viti metalliche IP56 02 VM
      Prezzo
      7,09 €
      / pezzo *
      7,09 €
      / pezzo *
    • 3
      B04843 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
      B04843
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 150x110x70 viti metalliche IP56 03 VM
      Prezzo
      10,33 €
      / pezzo *
      10,33 €
      / pezzo *
    • 4
      B04844 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
      B04844
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 190x140x70 viti metalliche IP56 04 VM
      Prezzo
      20,70 €
      / pezzo *
      20,70 €
      / pezzo *
    • 5
      B04845 - Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
      B04845
      Cassetta di derivazione IP56 grigia 240x190x90 viti metalliche IP56 05 VM
      Prezzo
      33,91 €
      / pezzo *
      33,91 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti