The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B02637

TUNNEL 120x40 W Canale per sottopavimento flottante BIANCO B02637

EAN
8015892526868
Marca
Bocchiotti
Confezione
16 Metro

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Non più disponibile

TUNNEL 120x40 W Canale per sottopavimento flottante BIANCO

B02637

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Terminale 1 accessori disponibili
  • Angolo interno 1 accessori disponibili
  • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione 1 accessori disponibili
  • Torretta porta apparecchi 3 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Terminale
  • Angolo interno
  • Coper­tura del giunto per il condotto di instal­lazione
  • Torretta porta apparecchi
  • B02246

    Terminale per canali linee TA-N / TA-EN bianco LAN 120x40 W

    8,54 €  / pezzo*
  • B02465

    Angolo interno per canali linee TA-N / TA-EN bianco NIAV 120x40 W

    16,73 €  / pezzo*
  • B02278

    Giunto coperchio per canali linee TA-N / TA-EN bianco GAN 120 W

    8,35 €  / pezzo*
  • B02090

    Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 nero ardesia TOR

    94,00 €  / pezzo*
  • B02091

    Torretta bifacciale per estensione orizzontale 4 moduli nero ardesia TOR-O

    72,65 €  / pezzo*
  • B02092

    Torretta bifacciale per estensione verticale 4 moduli nero ardesia TOR-V

    66,07 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    40 mm
  • Larghezza
    120 mm
  • Lunghezza
    2000 mm
  • Sezione interna
    3850 - 3850 mm²
Equipag­giamento
  • Numero di scom­parti
    2 - 2
Materiali
  • Materiale
    Polivinil­cloruro (PVC)

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02637
PDF
Hager RoHS report B02637
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02637 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02637

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02637 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02637

    TUNNEL 120x40 W Canale per sottopavimento flottante BIANCO

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TUNNEL_FAST | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_S_AND_S_TUNNEL_FAST

    Scheda tecnica di prodotto International 2008-09-03

    PDF
    299,14 kB
  • Certificato di prodotto

    Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04412 | Hager Italia

    BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.04412

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,26 MB
    Immagine Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TUNNEL_FAST_IMQ | Hager Italia

    Certificazioni Ulteriori_Bocchiotti_TUNNEL_FAST_IMQ

    Certificato di prodotto International 2024-03-19

    PDF
    1,26 MB
Più documentazione
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti