The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Download
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • T1-EN
    • B02585
    Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, con coestruso mordibo di colore giallo sulle lamelle, dimensioni: base 60 mm x altezza 100 mm, modulo 10 mm (feritoria 4 mm, lamella 6 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore grigio RAL 7030, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
    EAN
    8015892533217
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    8 Metro
    • T1-EN

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x100 G B02585

    Prezzo
    23,87 €
    / Metri *
    23,87 €
    / Metri *
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x100 G

    B02585

    • Accessori
    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Completa il tuo sistema

    Accessori associati

    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Applica rivetti 2 accessori disponibili
    • Rivetti 2 accessori disponibili
    • Traver­sina 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Applica rivetti
    • Rivetti
    • Traver­sina
    • B02162

      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO

      2.986,02 €  / pezzo*
    • B02164

      Cesoia TRITON per canalette per cablaggio

      459,00 €  / pezzo*
    • B06500

      Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

      98,59 €  / pezzo*
    • B06501

      Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

      98,59 €  / pezzo*
    • B06502

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio

      0,41 €  / pezzo*
    • B06511

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

      0,42 €  / pezzo*
    • B01024

      Traversina tenuta cavi TR1-EN 40-80 per canalette per cablaggio T1-EN grigio

      2,24 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      60 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      4 mm
    • Larghezza slot
      6 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Grigio
    • Codice RAL
      7030
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B02585
    PDF
    RoHS report B02585
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B02585 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B02585

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02585 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02585

      Canaletta con coestruso morbido modulo 10 feritoia 4 grigio T1-EN 60x100 G

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14 | Hager Italia

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,83 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      393,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      420,10 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
    Più documentazione

    Parti di ricambio

    altri accessori disponibili

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00707 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 120 G
      B00707
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 120 G
      Prezzo
      12,64 €
      / Metri *
      12,64 €
      / Metri *
    • 2
      B00858 - Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
      B00858
      Separatore per canali cablaggio SEP-E 80 grigio
      Prezzo
      8,85 €
      / Metri *
      8,85 €
      / Metri *
    • 3
      B02187 - Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22,5mm nero ardesia
      B02187
      Supporto canalette per cablaggio SCP per pulsante diametro 22, 5mm nero ardesia
      Prezzo
      7,83 €
      / pezzo *
      7,83 €
      / pezzo *
    • 4
      B00704 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
      B00704
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 60 G
      Prezzo
      5,13 €
      / Metri *
      5,13 €
      / Metri *
    • 5
      B00702 - Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 25 G
      B00702
      Coperchio per canalette per cablaggio linee T1-N/T1-EN grigio COV 25 G
      Prezzo
      2,14 €
      / Metri *
      2,14 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti