OMEGA 3F S GUIDA PROFILATA SENDZIMIR • B02127 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Risultati nel catalogo
    0
    Vedi tutto

    Nessun risultato ""

      Categoria di prodotto
      0

      Nessun risultato ""

        Cerca sugge­ri­menti

        Nessun risultato ""

          Risultati nel sito
          0
          Vedi tutto

          Nessun risultato ""

            Downloads
            0
            Vedi tutto

            Nessun risultato per la tua ricerca ""

            • https://hager.com/it/ricerca
            Menu
            • Prodotti
            • Soluzioni
              Solu­zioni Hager Bocchiotti
              Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
              Scopri di più
              • Soluzioni
              • Ambienti terziari
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti commerciali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti indu­striali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Ambienti residenziali
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Mobi­lità soste­ni­bile
                Solu­zioni Hager Bocchiotti
                Dalla distri­bu­zione dell’energia alla gestione dei cavi fino all’auto­ma­zione degli edifici. Per te, con te.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Download
              Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
              L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
              Scopri di più
              • Download
              • Centro Download
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Cata­loghi e brochures
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Listino prezzi
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • App
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Soft­ware
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Oggetti BIM
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Stru­menti di comu­ni­ca­zione per il punto vendita
                Hager Ready: l'assistente digitale per gli installatori!
                L'app pensata per semplificare il lavoro quotidiano che permette di risparmiare tempo e ottimizzare il lavoro.
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Formazione e supporto
              Nuovi corsi KNX
              Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
              Vai ai corsi
              • Formazione e supporto
              • Forma­zione tecnica
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • FAQ
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Video tutorial
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Norme e certi­fi­ca­zione
                Nuovi corsi KNX
                Diventa un esperto di building automation e forma il tuo futuro con i nostri corsi gratuiti KNX
                Vai ai corsi
              • Vedi tutto
            • Chi siamo
              Per te, con te.
              Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
              Scopri di più
              • Chi siamo
              • La nostra mission
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Sostenibilità
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Siti produttivi
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • La nostra storia
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Ultime news e comunicati
                Per te, con te.
                Desi­de­riamo un mondo in cui la soste­ni­bi­lità è la chiave del successo a lungo termine
                Scopri di più
              • Vedi tutto
            • Vedi tutte le categorie
            Account
            • Catalogo
            • Bocchiotti - Cablaggio
            • Acces­sori per cablaggio
            • GUIDE PROFILATE
            • B02127
            B02127 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm forata OMEGA 3F S
            B02127 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm forata OMEGA 3F S

            Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm forata OMEGA 3F S

            B02127

            B02127 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm forata OMEGA 3F S
            B02127 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm forata OMEGA 3F S
            • Bocchiotti - Cablaggio

            Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm forata OMEGA 3F S B02127

            Guide profilate in acciaio per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette di cablaggio nei quadri elettrici. Dimensione: 35x7,5 spessore 1 mm, realizzate in acciaio zincato sendzimir, garantiscono resistenza alla corrosione e lunga durata. Dotata di fondo asolato, permette un’installazione rapida e sicura. Ideali per applicazioni all'interno di quadri elettrici.
            EAN
            8015892605891
            Marca
            Bocchiotti
            Confezione
            40 Metro
            Prezzo
            8,92 €
            / Metri *
            8,92 €
            / Metri *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Aggiungi a un elenco
            Aggiungi a un elenco

            Accedi per creare un elenco di prodotti

            Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

            Creare un account Accedi
            • Accessori
            • Proprietà tecniche
            • Valore ambientale
            • Documenti
            • Più prodotti
            Scarica la scheda tecnica

            Completa il tuo sistema

            Accessori associati

            • Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili

            Completa il tuo sistema

            • Elemento di fissaggio
            • B02190

              ST Staffa per guide profilate linea Cablaggio ACCIAIO ZINCOCROMATO

              3,63 €  / pezzo*
              Aggiungi a un elenco
              Aggiungi a un elenco

            Proprietà tecniche

            Serie
            • Altezza
              2000 mm
            Materiali
            • Materiale
              Acciaio
            • Trat­tamento
              Zincato Sendzimir

            Valore ambientale

            Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

            Conformità ROHS SÌ
            Conformità REACH SÌ

            Certificazioni e documenti

            REACH declaration B02127 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration B02127 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documenti

            • Immagine prodotto

              Immagine B02127 | Hager Italia

              Immagine del prodotto B02127

            • Dichiarazione di conformità

              Immagine Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2023-10-09 | Hager Italia

              Dichiarazione di conformità it-IT, en-GB 2023-10-09

              PDF
              257,32 kB
            Più documentazione

            Scopri di più su questa gamma di prodotti

              5
            • 1
              B02190 - Staffa per guide profilate in acciaio zincocromato
              B02190
              ST Staffa per guide profilate linea Cablaggio ACCIAIO ZINCOCROMATO
              Prezzo
              3,63 €
              / pezzo *
              3,63 €
              / pezzo *
            • 2
              B02120 - Guida profilata in acciaio zincocromato 32x15mm G1
              B02120
              G 1 Guide profilate in acciaio zincocromato
              Prezzo
              14,61 €
              / Metri *
              14,61 €
              / Metri *
            • 3
              B02124 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm OMEGA 3 S
              B02124
              OMEGA 3 S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir
              Prezzo
              7,75 €
              / Metri *
              7,75 €
              / Metri *
            • 4
              B02125 - Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata G1F
              B02125
              G 1F Guide profilate in acciaio zincocromato
              Prezzo
              15,90 €
              / Metri *
              15,90 €
              / Metri *
            • 5
              B02128 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x15mm OMEGA 3A S
              B02128
              OMEGA 3A S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir
              Prezzo
              12,40 €
              / Metri *
              12,40 €
              / Metri *
            *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

            Catalogo

            • Prodotti Hager 
            • Prodotti Bocchiotti

            Azienda

            • Chi siamo
            • Soluzioni
            • News
            • Sostenibilità
            • Formazione
            • Rassegna stampa

            Servizi e supporto

            • Cataloghi e brochures
            • App
            • Software
            • Documentazione tecnica
            • Dove siamo
            • Contatti
            • Carriera

            Chi è Hager Bocchiotti

            Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

            ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

            Scopri di più sul Gruppo Hager

            Iscriviti alla newsletter

            • Utilizzo dei Cookie
            • Informative sulla privacy
            • Condizioni generali di vendita
            • Imprint
            • Segnala una vulnerabilità

            Hager Bocchiotti