Guide profilate in acciaio per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette di cablaggio nei quadri elettrici. Dimensione: 15x5,5 spessore 1 mm, realizzate in acciaio laminato a freddo con trattamento di zincatura elettrolitica e passivazione, garantiscono resistenza alla corrosione e lunga durata. Dotata di fondo asolato, permette un’installazione rapida e sicura. Ideali per applicazioni all'interno di quadri elettrici.
EAN
8015892503197
Marca
Bocchiotti
Confezione
40 Metro
Guida profilata in acciaio zincocromato 15x5,5mm forata OMEGA 2F B02130
Prezzo
9,53 €
/ Metri
*
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza2000 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato
Installazione, montaggio
-
Guida DIN perforataSÌ
Equipaggiamento
-
Tipo di guida DINSimmetrico
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02130
Guida profilata in acciaio zincocromato 15x5,5mm forata OMEGA 2F
PDF -
Scheda tecnica di prodotto
IBOCO_profile_din_omega_g1
Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22
PDF764,62 kB
Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_GU_PROF
Scheda tecnica di prodotto International 2006-11-18
PDF372,45 kB -
Dichiarazione di conformità
dc22-1064
Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05
PDF146,85 kB
Più documentazione