The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Cablaggio
  • Acces­sori per cablaggio
  • GUIDE PROFILATE
  • B02150
  • Bocchiotti - Cablaggio

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata OMEGA 3A B02150

Guide profilate in acciaio per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette di cablaggio nei quadri elettrici. Dimensione: 35x15 spessore 1 mm, realizzate in acciaio laminato a freddo con trattamento di zincatura elettrolitica e passivazione, garantiscono resistenza alla corrosione e lunga durata. Dotata di fondo asolato, permette un’installazione rapida e sicura. Ideali per applicazioni all'interno di quadri elettrici.
EAN
8015892503302
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Metro
Prezzo
15,90 €
/ Metri *
15,90 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata OMEGA 3A

B02150

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Elemento di fissaggio
  • B02190

    Staffa per guide profilate in acciaio zincocromato

    3,63 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    2000 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Zincato
Instal­lazione, montaggio
  • Guida DIN perforata
    SÌ

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration B02150
PDF
Hager RoHS report B02150
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02150 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02150

  • Product datasheet

    Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02150 | Hager Italia

    Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B02150

    Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata OMEGA 3A

    PDF
  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_profile_din_omega_g1 | Hager Italia

    IBOCO_profile_din_omega_g1

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    764,62 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_GU_PROF | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_GU_PROF

    Scheda tecnica di prodotto International 2006-11-18

    PDF
    372,45 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1064 | Hager Italia

    dc22-1064

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    146,85 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02130 - Guida profilata in acciaio zincocromato 15x5,5mm forata OMEGA 2F
    B02130
    Guida profilata in acciaio zincocromato 15x5, 5mm forata OMEGA 2F
    Prezzo
    9,14 €
    / Metri *
    9,14 €
    / Metri *
  • 2
    B02135 - Guida profilata in acciaio zincocromato 35x7,5mm OMEGA 3
    B02135
    Guida profilata in acciaio zincocromato 35x7, 5mm OMEGA 3
    Prezzo
    8,76 €
    / Metri *
    8,76 €
    / Metri *
  • 3
    B02120 - Guida profilata in acciaio zincocromato 32x15mm G1
    B02120
    Guida profilata in acciaio zincocromato 32x15mm G1
    Prezzo
    14,61 €
    / Metri *
    14,61 €
    / Metri *
  • 4
    B02125 - Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata G1F
    B02125
    Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata G1F
    Prezzo
    15,90 €
    / Metri *
    15,90 €
    / Metri *
  • 5
    B02145 - Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm OMEGA 3A
    B02145
    Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm OMEGA 3A
    Prezzo
    13,97 €
    / Metri *
    13,97 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti