OMEGA 3A GUIDA PROFILATA • B02145 | Bocchiotti
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Catalogo
  • Bocchiotti - Cablaggio
  • Acces­sori per cablaggio
  • GUIDE PROFILATE
  • B02145
Ricerca attuale
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
Immagine Filtro | Hager Italia Filtro
ProdottiMostra

Prodotti più popolari

2
1
B02140 - Guide profilate in acciaio zincocromato 35x7,5mm forata OMEGA 3F
B02140
OMEGA 3F Guide profilate in acciaio zincocromato
Prezzo
10,02 €
/ Metri *
10,02 €
/ Metri *
2
B02145 - Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm OMEGA 3A
B02145
OMEGA 3A Guide profilate in acciaio zincocromato
Prezzo
13,97 €
/ Metri *
13,97 €
/ Metri *

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm OMEGA 3A

B02145

  • Bocchiotti - Cablaggio

Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm OMEGA 3A B02145

Guide profilate in acciaio per il supporto e il fissaggio di apparecchiature e canalette di cablaggio nei quadri elettrici. Dimensione: 35x15 spessore 1 mm, realizzate in acciaio laminato a freddo con trattamento di zincatura elettrolitica e passivazione, garantiscono resistenza alla corrosione e lunga durata. Dotata di linea continua centrale, agevola la foratura per un’installazione rapida e sicura. Ideali per applicazioni all'interno di quadri elettrici.
EAN
8015892503289
Marca
Bocchiotti
Confezione
20 Metro
Prezzo
13,97 €
/ Metri *
13,97 €
/ Metri *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • Elemento di fissaggio 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Elemento di fissaggio
  • B02190

    ST Staffa per guide profilate linea Cablaggio ACCIAIO ZINCOCROMATO

    3,63 €  / pezzo*
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

Proprietà tecniche

Serie
  • Altezza
    2000 mm
Materiali
  • Materiale
    Acciaio
  • Trat­tamento
    Zincato
Instal­lazione, montaggio
  • Guida DIN perforata
    No

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACH SÌ

Certificazioni e documenti

REACH declaration B02145 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration B02145 (english)
PDF
103,59 kB

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine B02145 | Hager Italia

    Immagine del prodotto B02145

  • Scheda tecnica di prodotto

    Immagine IBOCO_profile_din_omega_g1 | Hager Italia

    IBOCO_profile_din_omega_g1

    Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

    PDF
    764,62 kB
    Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_GU_PROF | Hager Italia

    Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_GU_PROF

    Scheda tecnica di prodotto International 2006-11-18

    PDF
    372,45 kB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine dc22-1064 | Hager Italia

    dc22-1064

    Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

    PDF
    146,85 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    B02190 - Staffa per guide profilate in acciaio zincocromato
    B02190
    ST Staffa per guide profilate linea Cablaggio ACCIAIO ZINCOCROMATO
    Prezzo
    3,63 €
    / pezzo *
    3,63 €
    / pezzo *
  • 2
    B02120 - Guida profilata in acciaio zincocromato 32x15mm G1
    B02120
    G 1 Guide profilate in acciaio zincocromato
    Prezzo
    14,61 €
    / Metri *
    14,61 €
    / Metri *
  • 3
    B02124 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm OMEGA 3 S
    B02124
    OMEGA 3 S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir
    Prezzo
    7,75 €
    / Metri *
    7,75 €
    / Metri *
  • 4
    B02125 - Guida profilata in acciaio zincocromato 35x15mm forata G1F
    B02125
    G 1F Guide profilate in acciaio zincocromato
    Prezzo
    15,90 €
    / Metri *
    15,90 €
    / Metri *
  • 5
    B02127 - Guide profilate in acciaio zincato sendzimir 35x7,5mm forata OMEGA 3F S
    B02127
    OMEGA 3F S Guide profilate in acciaio zincato sendzimir
    Prezzo
    8,92 €
    / Metri *
    8,92 €
    / Metri *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti