The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • B01185

Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 100x100 BL B01185

Canalette per cablaggio di quadri elettrici in PVC autoestinguente, dimensioni: base 100 mm x altezza 100 mm, modulo 20 mm (feritoria 8 mm, lamella 12 mm) ideali per l’organizzazione e la protezione dei cavi all’interno di quadri elettrici. Conformi alla norma UL94 V0 e con resistenza al filo incandescente fino a 960 °C (Glow Wire Test EN 60695-2-11). Colore blu, lunghezza 2 metri, complete di coperchio.
EAN
8015892531756
Marca
Bocchiotti
Confezione
8 Metro

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità

Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 100x100 BL

B01185

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori associati

  • altri accessori disponibili (11)
    • Cesoie per il taglio delle canaline 2 accessori disponibili
    • Traver­sina 1 accessori disponibili
    • Applica rivetti 2 accessori disponibili
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore 2 accessori disponibili
    • Rivetti 2 accessori disponibili
    • Porta cartel­lino / etichetta 1 accessori disponibili

    Completa il tuo sistema

    • Cesoie per il taglio delle canaline
    • Traver­sina
    • Applica rivetti
    • Elemento di fissaggio / distan­zia­tore
    • Rivetti
    • Porta cartel­lino / etichetta
    • Elemento di fissaggio
    • B02162

      Taglierina per canalette per cablaggio TAGLIERINA DA BANCO

      2.866,30 €  / pezzo*
    • B02164

      Cesoia TRITON per canalette per cablaggio

      440,59 €  / pezzo*
    • B01023

      Traversina tenuta cavi TR1-N 100-150 per canalette per cablaggio T1-N grigio

      3,37 €  / pezzo*
    • B06500

      Utensile applicarivetti FIXO RT4 per DUCTAFIX R4 diametro 4mm blu

      94,63 €  / pezzo*
    • B06501

      Utensile applicarivetti FIXO RT6 per DUCTAFIX R6 diametro 6mm arancione

      94,63 €  / pezzo*
    • B06560

      Elemento di fissaggio rapido interno ZP1 linee TA-N / ALU-B / UNA / BIS / TPD

      0,44 €  / pezzo*
    • B06561

      Distanziatore interno / ancoraggio componibile da 7mm ZP2 per linee TA-N / ALU-B

      0,79 €  / pezzo*
    • B06502

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R4 diametro 4mm per canalette per cablaggio

      0,39 €  / pezzo*
    • B06511

      Rivetto di fissaggio DUCTAFIX R6 diametro 6mm per canalette per cablaggio

      0,40 €  / pezzo*
    • B07501

      Portacartellino DUCTAMARK 1 per canalette per cablaggio T1-N

      1,80 €  / pezzo*
    • B07103

      Supporto di fissaggio DINBLOK 3 per canalette per cablaggio su guide profilate

      1,94 €  / pezzo*

    Proprietà tecniche

    Serie
    • Altezza
      100 mm
    • Larghezza
      100 mm
    • Lunghezza
      2000 mm
    • Larghezza della feritoia
      8 mm
    • Larghezza slot
      12 mm
    Equipag­giamento
    • coper­chio in dotazione
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Polivinil­cloruro (PVC)
    • Colore
      Blu
    • Codice RAL
      5015
    Funzioni
    • Autoes­tin­guente
      SÌ
    Norma­tive
    • Classe di infiam­mabilità secondo UL94
      V0
    Architet­tura
    • Fles­sibile
      No

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS SÌ
    Conformità REACh – SVHC free SÌ

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B01185
    PDF
    RoHS report B01185
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01185 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01185

    • Product datasheet

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01185 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01185

      Canaletta per cablaggio modulo 20 feritoia 8 blu T1-F 100x100 BL

      PDF
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_ALTRE_DIMEN

      Scheda tecnica di prodotto International 2005-04-29

      PDF
      463,06 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto International 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto International 2024-03-19

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine Dichiarazione di conformità International 2023-10-05 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità International 2023-10-05

      PDF
      142,93 kB
    Più documentazione
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti