The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Bocchiotti - Cablaggio
    • Canalette per cablaggio
    • T1-N
    • B01023
    Traversina di tenuta cavi per canalette linea T1-N con base da 100 a 150 mm. Garantisce massima tenuta grazie all’elevata resistenza del materiale e al sistema di aggancio su entrambi i lati. Permette la separazione dei fili posizionandosi a diversi livelli. Aggancio rapido a scatto con semplice apertura delle lamelle e sgancio agevole con cacciavite o manualmente.
    EAN
    8015892535808
    Marca
    Bocchiotti
    Confezione
    50 Pezzi
    • T1-N

    Traversina tenuta cavi TR1-N 100-150 per canalette per cablaggio T1-N grigio B01023

    Prezzo
    3,52 €
    / pezzo *
    3,52 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a un elenco
    Aggiungi a un elenco

    Accedi per creare un elenco di prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Traversina tenuta cavi TR1-N 100-150 per canalette per cablaggio T1-N grigio

    B01023

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Instal­lazione, montaggio
    • Adat­tabile a larghezza canale
      SÌ
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Colore
      Grigio
    • Rela­tivo alla serie
      06 T1-N 100x40, 11 T1-N 100x60, 12 T1-N 120x60, 18 T1-N 100x80, 19 T1-N 120x80, 23 T1-N 100x100, 24 T1-N 150x100

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration B01023
    PDF
    RoHS report B01023
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine B01023 | Hager Italia

      Immagine del prodotto B01023

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01023 | Hager Italia

      Bocchiotti Scheda tecnica del prodotto B01023

      Traversina tenuta cavi TR1-N 100-150 per canalette per cablaggio T1-N grigio

      PDF
    • Manuale di istruzioni

      Immagine Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TR1-N | Hager Italia

      Istruzioni_di_montaggio_Bocchiotti_TR1-N

      Manuale di istruzioni International 2020-01-01

      PDF
      144,85 kB
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato T1-N canaletta per cablaggio modulo 20mm | Hager Italia

      Voce di capitolato T1-N canaletta per cablaggio modulo 20mm

      Informazioni sui prodotti it-IT 2024-10-14

      PDF
      162,49 kB
    • Scheda tecnica di prodotto

      Immagine IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n | Hager Italia

      IBOCO_goulotte_cablage_pas_20_fente_8_lamelle_12_t1-n

      Scheda tecnica di prodotto International 2021-06-22

      PDF
      2,11 MB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_EN

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      393,08 kB
      Immagine Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT | Hager Italia

      Scheda_Tecnica_Materiale_Bocchiotti_CAB_T1N-T1EN_IT

      Scheda tecnica di prodotto International 2007-04-26

      PDF
      420,10 kB
    • Licenza prodotto

      Immagine BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio | Hager Italia

      BOC_IMQ_EN50085_Cablaggio

      Licenza prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
    • Certificato di prodotto

      Immagine BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350 | Hager Italia

      BOC_Produktzertifikat_IMQ_CA02.00350

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio | Hager Italia

      Certificazioni Ulteriori_CA02.00350_Cablaggio

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2016-07-15

      PDF
      464,94 kB
      Immagine Certificazioni_UL_02185_E0_BV | Hager Italia

      Certificazioni_UL_02185_E0_BV

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      70,28 kB
      Immagine Certificazioni_UL_CSA_040464 | Hager Italia

      Certificazioni_UL_CSA_040464

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      124,38 kB
      Immagine Certificazioni_UL_E66583_ZODZ | Hager Italia

      Certificazioni_UL_E66583_ZODZ

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      127,63 kB
      Immagine Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A | Hager Italia

      Certificazioni_UL_ELE179211CS-T1-N_T1-EN_T1_TD_TPD_DN-A

      Certificato di prodotto it-IT, en-GB 2025-08-12

      PDF
      149,61 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine DEC0003-ISS1VBE | Hager Italia

      DEC0003-ISS1VBE

      Dichiarazione di conformità en-GB, it-IT 2022-12-05

      PDF
      242,31 kB
      Immagine dc23-1011 | Hager Italia

      dc23-1011

      Dichiarazione di conformità en-GB, fr-FR 2022-12-05

      PDF
      213,17 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      B00831 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 60x40 G
      B00831
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 60x40 G
      Prezzo
      11,25 €
      / Metri *
      11,25 €
      / Metri *
    • 2
      B02562 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x60 G
      B02562
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 25x60 G
      Prezzo
      8,17 €
      / Metri *
      8,17 €
      / Metri *
    • 3
      B02565 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 40x40 G
      B02565
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 40x40 G
      Prezzo
      7,62 €
      / Metri *
      7,62 €
      / Metri *
    • 4
      B00835 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 120x80 G
      B00835
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 120x80 G
      Prezzo
      32,53 €
      / Metri *
      32,53 €
      / Metri *
    • 5
      B02570 - Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 60x80 G
      B02570
      Canaletta con coestruso morbido modulo 20 feritoia 8 grigio T1-N 60x80 G
      Prezzo
      16,49 €
      / Metri *
      16,49 €
      / Metri *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti