Service Temporarily Unavailable

The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.

MOD.KNX RF 2IN+ 1OUT 200W 230V 2 FILI QL • 85875120 | Berker

Modulo RF KNX Quicklink incasso 2 IN + 1 OUT 200 W AC1 alim. 230 V AC - 2 fili 85875120

EAN
4011334418641
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
176,59 €
/ pezzo *

Proprietà tecniche

Connet­tività
  • Protocollo radio
    Radio KNX
  • Categoria ricevitore
    2
  • Con sistema bus KNX
    No
  • Con sistema bus radio KNX
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Serie
  • Altezza
    30 mm
  • Larghezza
    40 mm
  • Profon­dità
    18 mm
  • Profon­dità di instal­lazione
    40 mm
Materiali
  • Colore
    Grigio chiaro
Equipag­giamento
  • Con inter­rut­tore per commutazione manuale
  • Radiofrequenza bidirezionale
Corrente
  • Corrente nominale
    0,85 A
  • Corrente di commutazione
    10 A
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
  • Radiofrequenza di ricezione
    868,30 - 868,30 MHz
Potenza
  • Lampada a incan­descen­za/alogena da 230 V
    1500 W
Condizioni di impiego
  • Tensione d’eser­cizio
    230 - 230 V
  • Tensione nominale d'im­piego CA
    230 - 230 V
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    230 V AC
Protezione
  • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
    IP20
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -15 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore rigido
    0.5 - 1.5 mm²
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.5 - 1.5 mm²
Testo
  • Funzione
    Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
  • Tipo di montaggio
    Per incasso dietro inserti da incasso
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a sollevamento a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.