The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Moduli d'in­gresso
  • 85475120
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Mod. RF KNX Quicklink incasso 2 IN + 1 OUT dimmer 200 W alim. 230 V AC - 2 fili 85475120

EAN
4011334418627
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
228,06 €
/ pezzo *
228,06 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Mod. RF KNX Quicklink incasso 2 IN + 1 OUT dimmer 200 W alim. 230 V AC - 2 fili

85475120

  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Proprietà tecniche

Condizioni di impiego
  • Tensione di alimen­tazione del sistema
    230 V AC
Frequenza
  • Frequenza
    50 - 50 Hz
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -15 - 45 °C
Connes­sione
  • Sezione condut­tore fles­sibile
    0.5 - 1.5 mm²
  • Sezione condut­tore rigido
    0.5 - 1.5 mm²
Equipag­giamento
  • Numero di uscite
    1
  • Tipo di dimmer
    Univer­sale
Numero di moduli
  • Numero di moduli
    0
Potenza
  • Alimen­tazione del varia­tore
    200 - 200 W
Connet­tività
  • Con sistema bus radio KNX
    SÌ
  • Tipo di connes­sione
    Terminale a vite
Impos­tazioni
  • Modalità di configurazione suppor­tata
    ETS, easy
Testo
  • Fusibile
    Resis­tente ai cortocir­cuiti e protetto contro i sovrac­carichi (fusibile elet­tronico)
  • Prin­cipio regolazione luce
    Inserimento o disin­serimento della fase in base al tipo di carico, autoap­pren­dimento
  • Funzione
    Funzione di ripris­tino (su impos­tazioni di fabbrica)
  • Tipo di connes­sione
    Con morsetti a sollevamento a vite

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 85475120
PDF
Hager RoHS report 85475120
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 85475120 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 85475120

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 85475120 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 85475120

    Mod. RF KNX Quicklink incasso 2 IN + 1 OUT dimmer 200 W alim. 230 V AC - 2 fili

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-02 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-09-02

    PDF
    10,12 MB
    Immagine Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-10-11 | Hager Italia

    Manuale di installazione en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2021-10-11

    PDF
    854,93 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine ETS Database for 85475120 | Hager Italia

    ETS Database for 85475120

    Database dei prodotti KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    524,59 kB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS 85475120 | Hager Italia

    Application description ETS 85475120

    Guida applicazione it-IT 2012-09-13

    PDF
    5,53 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Dichiarazione di conformità International 2022-10-04 | Hager Italia

    Dichiarazione di conformità International 2022-10-04

    PDF
    138,32 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TYFS671D - Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
    TYFS671D
    Gateway 1 canale DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
    Prezzo
    530,91 €
    / pezzo *
    530,91 €
    / pezzo *
  • 2
    TYFS672D - Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
    TYFS672D
    Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M
    Prezzo
    660,01 €
    / pezzo *
    660,01 €
    / pezzo *
  • 3
    TRM691E - Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili
    TRM691E
    Micromodulo radio KNX quicklink incasso 2 ingressi +1 uscita dimmer 200 W 2 fili
    Prezzo
    118,14 €
    / pezzo *
    118,14 €
    / pezzo *
  • 4
    TYA661BN - Modulo KNX dimmer 1 uscita 600W 230V AC configurazione ETS 4M
    TYA661BN
    Modulo KNX dimmer 1 uscita 600W 230V AC configurazione ETS 4M
    Prezzo
    276,35 €
    / pezzo *
    276,35 €
    / pezzo *
  • 5
    TXA661B - Modulo KNX dimmer RLC 1 uscita 600W 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
    TXA661B
    Modulo KNX dimmer RLC 1 uscita 600W 230V AC configurazione in easy e ETS 4M
    Prezzo
    280,68 €
    / pezzo *
    280,68 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti