The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • https://hager.com/it/ricerca
Menu
  • Prodotti
  • Soluzioni
  • Download
  • Formazione e supporto
  • Chi siamo
Account
  • Home Page
  • Catalogo
  • Hager - Automazione di edificio - KNX
  • Sensori e comandi d'in­gresso
  • Berker TS sensor - Sensori touch
  • 75642034
  • Hager - Automazione di edificio - KNX

Sensore vetro KNX doppio con Termostato KNX - Serie TS Sensor vetro alu 75642034

EAN
4011334317890
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
1.141,03 €
/ pezzo *
1.141,03 €
/ pezzo *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accedi per creare un elenco di prodotti

Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti

Creare un account Accedi

Sensore vetro KNX doppio con Termostato KNX - Serie TS Sensor vetro alu

75642034

  • Accessori
  • Proprietà tecniche
  • Valore ambientale
  • Documenti
  • Più prodotti
Scarica la scheda tecnica

Completa il tuo sistema

Accessori indispensabili

Previous
Previous
TXA114
TXA114
Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
338,90 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
1871
1871
Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
19,94 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco
TGA200
TGA200
Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
206,22 €/ pezzo
Aggiungi a un elenco
Aggiungi a un elenco

Accessori associati

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato 1 accessori disponibili

Completa il tuo sistema

  • Acces­sori/ricambi per termos­ta­to/cronoter­mos­tato
  • 161

    Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)

    55,32 €  / pezzo*

Proprietà tecniche

Instal­lazione, montaggio
  • Montaggio su
    Montaggio a incasso
Condizioni d'uso
  • Tempera­tura d’eser­cizio
    -5 - 45 °C
Funzioni
  • Con termos­tato per ambienti
    SÌ
Potenza
  • Corrente assor­bita
    23 mA
Serie
  • Profon­dità di instal­lazione
    24,20 mm
  • Profon­dità delle scatole da incasso
    27 mm
  • Altezza
    160 mm
  • Larghezza
    86 mm
  • Profon­dità
    37,70 mm
Equipag­giamento
  • Numero di punti di azionamento
    6
Controlli e indica­tori
  • Con indica­tore a LED
    SÌ
Materiali
  • Colore
    Alluminio
  • Codice RAL
    9006
  • Materiale
    Alluminio, Vetro
  • finitura super­ficiale
    Lucido
Aces­sori
  • Con campo per l'etichetta
    No
Schermo
  • Con display
    SÌ
Testo
  • Funzione
    Per funzioni inter­rut­tore, pulsante passo-passo, dimmer, veneziane e di impos­tazione della tempera­tura, Con funzione di protezione valvola
  • Tipo di montaggio
    Per instal­lazione verticale
  • Modalità di eser­cizio
    Modalità di eser­cizio di regolazione: eser­cizio comfort, stan­d-by, notturno e protezione anti­gelo/caldo
  • Tempera­tura
    Collegamento aggiun­tivo per sonda termica esterna, Misurazione della tempera­tura tramite sonda termica interna od oggetto di comunicazione esterno
  • Condizioni di impiego
    Possibilità di eser­cizio sull’uscita non ridotta dell'alimen­ta­tore di tensione KNX (fare atten­zione alla corrente assor­bita), Neces­sario un alimen­ta­tore separato

Valore ambientale

Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

Conformità ROHS SÌ
Conformità REACh – SVHC free SÌ

Certificazioni e documenti

Hager REACH declaration 75642034
PDF
Hager RoHS report 75642034
PDF

Documenti

  • Immagine prodotto

    Immagine 75642034 | Hager Italia

    Immagine del prodotto 75642034

  • Product datasheet

    Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 75642034 | Hager Italia

    Berker Scheda tecnica del prodotto 75642034

    Sensore vetro KNX doppio con Termostato KNX - Serie TS Sensor vetro alu

    PDF
  • Manuale di installazione

    Immagine Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (DE, 2013-09) | Hager Italia

    Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (DE, 2013-09)

    Manuale di installazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    525,21 kB
    Immagine Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09) | Hager Italia

    Manual for 75642xx-75643xx - Touch-/glass sensor 2gang, 3gang with room thermostat (EN, 2013-09)

    Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    522,16 kB
  • Database dei prodotti KNX

    Immagine KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    7,41 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2012-12)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    7,57 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    6,34 MB
    Immagine KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01) | Hager Italia

    KNX Database (from ETS3) for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (2014-01)

    Database dei prodotti KNX International 2023-08-25

    VD4
    6,16 MB
  • Guida applicazione

    Immagine Application description ETS for 75642xx-75643xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (DE, 2009-01) | Hager Italia

    Application description ETS for 75642xx-75643xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (DE, 2009-01)

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,67 MB
    Immagine Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (DE, 2014-01) | Hager Italia

    Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (DE, 2014-01)

    Guida applicazione de-DE 2020-01-01

    PDF
    5,18 MB
    Immagine Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01) | Hager Italia

    Application description ETS for 75642xxx-75643xxx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2014-01)

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    5,19 MB
    Immagine Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01) | Hager Italia

    Application description ETS for 756420xx-756430xx - Glass sensor/Touch sensor with thermostat (EN, 2009-01)

    Guida applicazione en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    1,64 MB
  • Dichiarazione di conformità

    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

    PDF
    281,74 kB
    Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

    Declaration of Conformity

    Dichiarazione di conformità International 2021-08-24

    PDF
    278,28 kB
Più documentazione

Scopri di più su questa gamma di prodotti

    5
  • 1
    TGA200 - Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    TGA200
    Alimentatore 24V DC 1A con interruttore On/Off 4M
    Prezzo
    206,22 €
    / pezzo *
    206,22 €
    / pezzo *
  • 2
    TXA114 - Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
    TXA114
    Alimentatore 1 uscita 30V DC bus KNX 320mA + 1 uscita 24V DC 640mA 4M
    Prezzo
    338,90 €
    / pezzo *
    338,90 €
    / pezzo *
  • 3
    1871 - Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
    1871
    Scatola da incasso doppia, piatta Berker TS Sensor
    Prezzo
    19,94 €
    / pezzo *
    19,94 €
    / pezzo *
  • 4
    75142935 - Sensore vetro KNX doppio comfort KNX - Serie TS Sensor vetro nero
    75142935
    Sensore vetro KNX doppio comfort KNX - Serie TS Sensor vetro nero
    Prezzo
    600,86 €
    / pezzo *
    600,86 €
    / pezzo *
  • 5
    75143034 - Sensore touch triplo comfort con accoppiatore bus KNX Berker TS Sensor vetro alu
    75143034
    Sensore touch triplo comfort con accoppiatore bus KNX Berker TS Sensor vetro alu
    Prezzo
    618,45 €
    / pezzo *
    618,45 €
    / pezzo *
*Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

Catalogo

  • Prodotti Hager 
  • Prodotti Bocchiotti

Azienda

  • Chi siamo
  • Soluzioni
  • News
  • Sostenibilità
  • Formazione
  • Rassegna stampa

Servizi e supporto

  • Cataloghi e brochures
  • App
  • Software
  • Documentazione tecnica
  • Dove siamo
  • Contatti
  • Carriera

Chi è Hager Bocchiotti

Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

Scopri di più sul Gruppo Hager

Iscriviti alla newsletter

  • Utilizzo dei Cookie
  • Informative sulla privacy
  • Condizioni generali di vendita
  • Imprint
  • Segnala una vulnerabilità

Hager Bocchiotti