Accoppiatore bus da incasso KNX 75040001
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Coperchio 12 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Modalità di configurazione supportataETS
-
Con sistema bus radio KNXNo
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
-
Temperatura d’esercizio-5 - 45 °C
-
Tensione d’esercizio tramite cavo bus21 - 32 V
-
Montaggio suMontaggio a incasso
-
Profondità di installazione21,80 mm
-
MaterialeMetallo, Plastica
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 75040001
Accoppiatore bus da incasso KNX
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (DE, 2010-08)
Manuale di installazione de-DE 2020-01-01
PDF218,26 kB
Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)
Manuale di installazione en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kB -
Database dei prodotti KNX
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD145,02 kBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Database dei prodotti KNX International 2023-08-25
VD18,90 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-02-26
PDF902,08 kB