Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare lucido 52008989
EAN
4011334353928
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
643,27 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Apparecchiature per uso residenziale per applicazioni senza barriere 18 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione d’esercizio24 - 24 V
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
Serie
-
Altezza185 mm
-
Larghezza100 mm
-
Profondità155 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 52008989
Set chiamata di emergenza con cornice Berker S.1 bianco polare lucido
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 5200xx - Emergency call set (DE, 2022-12)
Manuale di installazione de-DE 2023-01-04
PDF1,27 MB
Manual for 5200xx - Emergency call set (EN, 2022-12)
Manuale di installazione en-GB 2023-01-04
PDF1,27 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2023-01-06
PDF183,33 kB
Più documentazione